Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Straight Stop Valves

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Straight Stop Valves

Google-Übersetzung,

Zur Absperrung am Verbrauchsort an der Armatur sind die geraden und Eck-Absperrventile von ProPEX® bleifreie (LF) verchromte Kugelhähne aus Messing mit Vierteldrehung, die über einen ASTM F1960-Anschluss für 1/2" Uponor AquaPEX®-Rohre und einen 3/8"-Außengewindeanschluss für Armaturensteigleitungen verfügen.

Hinweis: Die angegebenen Temperatur- und Druckwerte beziehen sich auf die hydrostatischen Werte. Bei Warmwasser- und Zirkulationsanlagen sollten die Betriebsbedingungen gemäß ASTM F2023 60 °C (140 °F) bei 5,5 bar (80 psi) nicht überschreiten. Weitere Informationen zu anwendungsspezifischen Temperatur- und Druckwerten finden Sie im Planungs- und Installationshandbuch für Uponor PEX-Rohrleitungssysteme.

Spezifikation
  • Product #: LF5865038

    Connection Type: ProPEX x Compression

    Primary Material: LF Brass

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerProPEX-Lead-Free-Brass-Straight-Stop-Valves
  • ProduktfamilieUponor ProPEX
  • ProduktgruppeValves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit