Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Armatur C10-P1 135HF 830 MNT CP2,5 LL

Armatur C10-P1 135HF 830 MNT CP2,5 LL

Google-Übersetzung,
Innenprodukt, aus Stahl, für abgehängte Montage, in weißer Farbe, IP20, Lichtquelle Leuchtstoffröhre T5 1x35W, Vorschaltgerät Typ HF - elektronisch, eingesetzte Lichtquellen Typ 830, 2,5 Meter Kabel, mit Shuco-Stecker, Optiktyp LL/LU = Low Leuchtdichte.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerC10054121
  • ProduktfamilieInteriörbelysning
  • ProduktgruppeC10-P1
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-01-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)52
  • Breite (mm)1537
  • Tiefe (mm)154
Verwandt
  • HauptmaterialAcryl
  • Sekundär MaterialAcryl
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
  • UNSPSCCode391016
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit