Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Slot Drain Systems 8000 Series Slot Drain
Archiviert

Slot Drain Systems 8000 Series Slot Drain

VERSATILE AND DURABLE SLOT DRAIN SYSTEM

Introducing the 8000 Series Slot Drain®, a versatile and efficient drainage solution. This one-piece system features a contemporary linear design, eliminating grates for easy maintenance. Choose from galvanized steel or stainless steel options, both ensuring durability and corrosion resistance. The drain is constructed with mechanically locking joints and bolt-together flanges, assembly is quick and secure. The drain channels come pre-sloped at 0.5%. For added convenience, pair the system with a catch basin for easy debris removal.

Available for worldwide shipping, the 8000 Series Slot Drain® arrives fully assembled, ready for hassle-free installation and long-lasting, low-maintenance performance.

Spezifikation
  • MATERIALS: T304 Stainless Steel, T316 Stainless Steel, Galvanized Steel

    SLOPE: 0.5% Standard

    SLOT OPENING: ½” (0), 1” (1), 1 ¼” (5)

    SECTION LENGTHS: Full 9’8”, Half 4’10”
    (Custom Lengths available).

    FLOW RATE:
    ½” 11 gpm (per foot of drain)
    1 18 gpm (per foot of drain)
    1 ¼” 27 gpm (per foot of drain)

    LOAD CLASS: DIN EN 1433 - Load Class E
    ASME 112.6.3 - Special Duty

    SKU SD8

    Category Slot Drains Systems

    Tags Forklift Rated, Linear Drains, Maximum Sanitary, NSF Certified

Technische Spezifikation
  • Referenznummer8000-series-slot-drain
  • ProduktfamilieSlot Drain Systems
  • ProduktgruppeSlot Drain Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_30_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow ground gravity drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.19
  • Format2014TitelFacility Trench Drains
  • OmniClassNummer23-39 29 13 19
  • OmniClassTitelSurface Water Drainage Systems
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit