Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3 functions Calima showerhead
3 functions Calima showerhead
    Gricol

    3 functions Calima showerhead

    Google-Übersetzung,

    Duschkopfgröße: Sprühkopf mit 10 cm Durchmesser
    Abstand von der Wandlinie zum Duschkopf: 21 cm
    Beinhaltet intelligente wassersparende Technologie
    Duschkopf mit 3 verschiedenen Funktionen
    Inklusive Wandauslaufarm
    Drehbare Kugelbaugruppe aus Messing für verschiedene Wasseraustrittswinkel
    Filter, der Schmutz oder feine Partikel verhindert
    Die Chromoberfläche ist korrosions- und anlaufgeschützt
    1/2-Zoll-Steckeranschluss
    Maximale Durchflussrate von 8 l/min bei 80 psi
    NTC 1644-Konformität
    Arbeitstemperatur zwischen 5 und 71 °C

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBL-8430-211
    • Produktfamilieshower faucets
    • Produktgruppeshower heads
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationBauelement

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    Mexiko
    Peru
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit