Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Yoke diaphragm pressure reducing valves, MAXIBAR, serie 5000

Yoke diaphragm pressure reducing valves, MAXIBAR, serie 5000

Google-Übersetzung,

Yoke-Membran-Druckminderventile sind hochmoderne Geräte, die für die Bewältigung heftiger Phänomene und großer Durchflussraten in anspruchsvollen Industrieumgebungen konzipiert sind.

Diese hochwertigen Produkte bieten außergewöhnliche Festigkeit und gewährleisten selbst unter härtesten Bedingungen eine präzise Druckkontrolle.

Spezifikation
    • T° up to 80°c
    • Max pressure 25 Bars - Adjustable from 1 to 5 bar - Can be used for:
    • hot and cold water - compressed air
    • Double 1/4’’ axial pressure gauge sockets - Stainless steel seat
    • NF approved in FF 3/4
    • 5 YEAR WARRANTY
    • AVAILABLE OPTION: Multi-threaded connections - Acoustic group II
Technische Spezifikation
  • Referenznummerreducteur-pression-5000
  • ProduktfamiliePressure reducer
  • ProduktgruppeWater pressure reducer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010122
  • ETIM-NamePressure reducing valve
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 27 00
  • OmniClassTitelPressure Reducing Stations