Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stem Diaphragm Pressure Reducers, series 1000
Stem Diaphragm Pressure Reducers, series 1000
Stem Diaphragm Pressure Reducers, series 1000
Stem Diaphragm Pressure Reducers, series 1000

    Stem Diaphragm Pressure Reducers, series 1000

    Google-Übersetzung,

    Membrandruckminderer mit Spindel sind wichtige Geräte zur Steuerung und Regelung des Drucks am Hauseingang.

    Dank ihrer effizienten Funktionsweise tragen unsere Stangenmembran-Druckminderventile zum Schutz empfindlicher Geräte bei, verlängern deren Lebensdauer und verringern das Risiko von Ausfällen. Darüber hinaus sorgen sie für konstante Druckstabilität, was die Produktionsqualität verbessert und zuverlässige Ergebnisse garantiert.

    Unser Sortiment an stangenförmigen Membrandruckminderventilen ist in verschiedenen Kapazitäten und Druckbereichen erhältlich, um verschiedenen industriellen Anforderungen gerecht zu werden. Sie werden aus hochwertigen Materialien hergestellt, um optimale Haltbarkeit und Leistung auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen zu gewährleisten.

    • Druckminderer 1000
    • Druckminderer 1001
    • Druckminderer 1002
    • Druckminderer 1009
    Spezifikation
      • Temperature up to 80°c
      • Max upstream pressure 20 Bars - can be used for: hot and cold water / compressed air
      • Factory preset 3 bar downstream for 8 bar upstream
      • Adjustable from 1 bar to 5 bar for 8 bar upstream
      • 1/4’’ pressure gauge socket
      • NF approved in 3⁄4’’ (Complies with standard NF EN 1567 and NF 079) - Acoustic group II
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerreducteur-pression-serie-1000
    • ProduktfamiliePressure reducer
    • ProduktgruppeRod diaphragm pressure reducing valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011675
    • ETIM-NameAccessories for pressure reduction valve
    • Klassifizierung22 00 00
    • Format2014TitelPlumbing
    • OmniClassNummer23-27 27 00
    • OmniClassTitelPressure Reducing Stations