Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pressure reducer, EASYBAR, series 4000
Pressure reducer, EASYBAR, series 4000
Pressure reducer, EASYBAR, series 4000
Pressure reducer, EASYBAR, series 4000
Pressure reducer, EASYBAR, series 4000

    Pressure reducer, EASYBAR, series 4000

    Google-Übersetzung,

    Membrandruckminderer mit Spindel sind wichtige Geräte zur Steuerung und Regelung des Drucks am Hauseingang.

    Dank ihrer effizienten Funktionsweise tragen unsere Stangenmembran-Druckminderventile zum Schutz empfindlicher Geräte bei, verlängern deren Lebensdauer und verringern das Risiko von Ausfällen. Darüber hinaus sorgen sie für konstante Druckstabilität, was die Produktionsqualität verbessert und zuverlässige Ergebnisse garantiert.

    Unser Sortiment an stangenförmigen Membrandruckminderventilen ist in verschiedenen Kapazitäten und Druckbereichen erhältlich, um verschiedenen industriellen Anforderungen gerecht zu werden. Sie werden aus hochwertigen Materialien hergestellt, um optimale Haltbarkeit und Leistung auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen zu gewährleisten.

    • Druckminderer 4000
    • Druckminderer 4100
    • Druckminderer 4101
    • Druckminderer 4102
    • Druckminderer 4200
    Spezifikation
      • Max pressure 20 Bars - can be used for: hot water MAX 80°C and cold / compressed air - 1/4’’ pressure gauge socket
      • “All-brass” model compatible with solar water heater power supply - Hydraulic characteristics according to EN 1567
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerreducteur-pression-serie-4000
    • ProduktfamiliePressure reducer
    • ProduktgruppeRod diaphragm pressure reducing valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010122
    • ETIM-NamePressure reducing valve
    • Klassifizierung22 00 00
    • Format2014TitelPlumbing
    • OmniClassNummer23-27 27 00
    • OmniClassTitelPressure Reducing Stations