GSC2652K
Versenktes Sicherheitscenter mit Ablaufwanne und freiliegendem Duschkopf
Anwendung: Einbau-Sicherheitszentrale mit barrierefreier Augen-/Gesichtswasch- und Duschsicherheitsstation, passenden Feuerlöscher- und Aufbewahrungsgehäusen, an der Decke montiertem freiliegendem Duschkopf und Ablaufwanne. Die Edelstahlabdeckung sorgt für ein attraktives Erscheinungsbild und schützt das Gerät, wenn es nicht verwendet wird. Bei Aktivierung dient die Abdeckung als Wanne zum Sammeln des Abwassers und zur Rückführung in das Gerät zur Entwässerung. Anstatt an das Entwässerungssystem des Gebäudes angeschlossen zu werden, verfügt das Gerät über einen 1-Zoll-IPS-Edelstahlabfluss für Abwasser an der Vorderseite des Geräts. Die integrierten Gehäuse schaffen eine zusammenhängende Ästhetik für alle Sicherheitsausrüstungsanforderungen an einem Ort.
Duschventil: 1-Zoll-IPS-Messing-Kugelhahn zum Offenbleiben mit „Panikstange“ aus Edelstahl. Durch Herunterziehen der Stange wird die Dusche aktiviert. Die Dusche bleibt in Betrieb, bis die Stange wieder in die ursprüngliche geschlossene Position zurückkehrt. Ausgestattet mit einer Zugangsklappe aus Edelstahl und 1-Zoll-IPS-Anschlüssen für Ventil.
Duschkopf: Edelstahl mit 10 Zoll Durchmesser und Durchflussregelung von 20 GPM.
Abdeckung/Auffangwanne: 18-Gauge-Edelstahl-Kombination aus Abdeckung und Auffangwanne. Durch Ergreifen des Griffs der „Panikstange“ und Öffnen der Abdeckung wird die Sprühkopfbaugruppe von der vertikalen in die horizontale Position nach unten gezogen, wodurch der Wasserfluss aktiviert wird. Während das Gerät in Betrieb ist, wird das Abwasser in der Auffangwanne gesammelt und zum Abfluss an der Vorderseite des Geräts in den Tageslichtabfluss geleitet. Das Gerät bleibt in Betrieb, bis die Abdeckung wieder geschlossen wird.
Augen-/Gesichtswasch-Sprühkopfbaugruppe: Zwei FS-Plus™-Sprühköpfe, montiert auf Versorgungsarmen. Jeder Sprühkopf verfügt über eine individuell einstellbare Durchflussregelung und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.
Augen-/Gesichtswaschventil: 1/2" IPS-Messing-Drehventil. Ausgestattet mit PTFE-beschichteten O-Ring-Dichtungen und Inline-Sieb zum Schutz des Ventils vor Schmutz und Fremdkörpern.
Montage: Das Gerät besteht aus (3) modularen 16-Gauge-Edelstahlschränken mit Flanschrändern für die versenkte Montage in der Wand.
Versorgung: 1-Zoll-NPT-Innengewinde.
Ablauf: 1" IPS-Edelstahl-Abflussbögen an der Vorderseite des Geräts.
Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.
US-Patent 5.768.721
VERFÜGBARE OPTIONEN
AP250-065 Sichtschutzvorhang Sichtschutzvorhang zur Wandmontage.
AP280-235 Elektrische Licht- und Alarmhupe. Die Blitzlicht-/Alarmhupeneinheit wird in die fertige Wand eingelassen. Wenn die Dusche aktiviert ist, leuchtet das Licht auf und die Hupe ertönt. Enthält zusätzliche Leitungen für die Fernüberwachung.
Das thermostatische Mischventil TMV G6040 mischt präzise heißes und kaltes Wasser, um gemäß ANSI Z358.1-2014 lauwarmes Wasser zu liefern.
ZUSÄTZLICHE MODELLE
GSC2662K Wie oben, außer mit in die Decke eingelassenem Duschkopf.
GSC2672K Wie oben, außer mit an der Wand montiertem Duschkopf.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |