Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GBF2572, Recessed Safety Station with Wall Mounted Exposed Shower Head, Drain Pan and Daylight Drain, Cleanroom Construction, Type 316 Stainless Steel Construction
GBF2572, Recessed Safety Station with Wall Mounted Exposed Shower Head, Drain Pan and Daylight Drain, Cleanroom Construction, Type 316 Stainless Steel Construction

    GBF2572, Recessed Safety Station with Wall Mounted Exposed Shower Head, Drain Pan and Daylight Drain, Cleanroom Construction, Type 316 Stainless Steel Construction

    Google-Übersetzung,

    GBF2572
    Einbau-Sicherheitsstation mit an der Wand montiertem, freiliegendem Duschkopf, Ablaufwanne und Tageslichtablauf, Reinraumkonstruktion, Konstruktion aus Edelstahl Typ 316


    Anwendung: Barrierefrei versenkte Augen-/Gesichtswasch- und Dusch-Sicherheitsstation für den Einsatz in Reinräumen. Das Gerät besteht aus Edelstahl Typ 316 und erfüllt die Reinraumanforderungen, wodurch es sich ideal für den Einsatz in Halbleiter-, Elektronik- und Pharmaanwendungen eignet. Das Gerät verfügt über einen an der Wand montierten freiliegenden Duschkopf und eine Ablaufwanne. Die Edelstahlabdeckung sorgt für ein attraktives Erscheinungsbild und schützt das Gerät, wenn es nicht verwendet wird. Bei Aktivierung dient die Abdeckung als Wanne zum Sammeln des Abwassers und zur Rückführung in das Gerät zur Entwässerung. Anstatt an das Entwässerungssystem des Gebäudes angeschlossen zu werden, verfügt das Gerät über einen Abflussanschluss mit 1 1/2 Zoll Außendurchmesser an der Vorderseite des Geräts für Abwasser. Der vordere Abfluss sorgt für eine kostengünstigere Installation und erleichtert gleichzeitig die regelmäßige Prüfung des Geräts.

    Reinraumkonstruktion: Die Einheit ist vollständig versiegelt und luftdicht. Abdeckungen verdecken alle Öffnungen an der Vorderseite des Geräts. Versorgungsnippel am Ein- und Auslass des Duschventils sind mit Tüllen abgedichtet. Alle Nähte im Gehäuse sind vollständig verschweißt und poliert.

    ADA-Konformität: Bei Installation in den empfohlenen Montagehöhen entspricht das Gerät den ADA-Anforderungen für die Zugänglichkeit für behinderte Personen.

    Duschkopf: Edelstahl mit 10" Durchmesser. Ausgestattet mit horizontalem Zulaufrohr und Wandrosette.

    Duschventil: 1"-IPS-Messing-Kugelhahn mit offener Öffnung und „Panikstangen“-Betätiger aus Edelstahl.

    Abdeckung/Auffangwanne: 16-Gauge-Edelstahl-Kombination aus Abdeckung und Auffangwanne. Durch Ergreifen des Griffs der „Panikstange“ und Öffnen der Abdeckung wird die Sprühkopfbaugruppe von der vertikalen in die horizontale Position nach unten gezogen, wodurch der Wasserfluss aktiviert wird. Während das Gerät in Betrieb ist, wird das Abwasser in der Auffangwanne gesammelt und zur Entwässerung in den Schrank zurückgeführt. Das Gerät bleibt in Betrieb, bis die Abdeckung wieder geschlossen wird.

    Augen-/Gesichtswasch-Sprühkopfbaugruppe: Zwei FS-Plus™-Sprühköpfe, montiert auf Versorgungsarmen. Jeder Sprühkopf verfügt über eine individuell einstellbare Durchflussregelung und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen.

    Augen-/Gesichtswaschventil: 1/2" IPS-Messing-Drehventil. Ausgestattet mit Teflon®-beschichteten O-Ring-Dichtungen und Inline-Sieb zum Schutz des Ventils vor Schmutz und Fremdkörpern.

    Montage: Gehäuse aus Edelstahl Typ 316 mit Flanschrand zur versenkten Montage in der Wand. Das Gerät passt in eine Standardwand mit einer Tiefe von 3 5/8 Zoll.

    Rohre und Armaturen: Das freiliegende Rohr und die Rosette bestehen aus gebürstetem Edelstahl.

    Versorgung: 1" NPT Innengewinde.

    Ablaufgarnitur: Saitenhalter mit 1 1/2 Zoll Außendurchmesser und Edelstahlabdeckung.

    Schild: Ausgestattet mit ANSI-konformem Identifikationsschild.

    Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

    US-Patent 5.768.721

    VERFÜGBARE OPTIONEN

    PCC Dusch-Zulaufnippel aus poliertem, verchromtem Messing.
    AP250-065 Sichtschutzvorhang.
    AP280-230 Elektrisches Licht und Alarmhupe.
    Thermostatisches Mischventil TMV G6040.

    Spezifikation
    • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
      ManufacturerGuardian Equipment
      Model NumberGBF2572
      Product TypeCleanroom Recessed Combination Eyewash/Facewash & Shower Station
      Installation TypeFully Recessed Wall Mounting
      Cabinet MaterialPremium Heavy-Duty Type 316 Stainless Steel
      Cleanroom ConstructionCompletely sealed, airtight housing; fully welded and polished seams; all front valve entry ports sealed with high-integrity grommets to eliminate air passage.
      Shower Head10" (254 mm) Diameter Type 316 Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
      Shower Piping/MountingFurnished with horizontal Type 316 brushed stainless steel supply pipe and wall escutcheon
      Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
      Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal flow control
      Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Type 316 Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
      Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" and pulling the panel forward deploys the spray heads from vertical to horizontal position, instantly triggering water flow.
      Drain Pan & Daylight DrainIntegrated fold-down pan captures waste water and routes it directly out of the front-facing daylight drain elbow, bypassing internal wall plumbing.
      Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual flow controls & filters
      Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with Teflon® Coated O-Ring Seals
      In-Line FiltrationFurnished with an in-line strainer to protect internal valve structures from plumbing debris
      Water Supply Inlet1" NPT Male Inlet
      Waste Outlet Connection1" IPS Stainless Steel Drain Elbow positioned on the front face of the unit
      Wall Framing FootprintEngineered to fit within standard 3-5/8” (92 mm) deep wall framing profiles
      ADA ComplianceMeets all ADA accessibility guidelines when mounted at specified engineering heights
      Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
      Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
      Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag

      cleanroom safety station, type 316 stainless, recessed emergency shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2572, daylight drain eyewash, pharmaceutical safety shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, cleanroom emergency shower, laboratory safety center, semiconductor safety equipment, airtight eyewash cabinet, fs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, integrated drain pan, wall mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, high design eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, front drain eyewash, space saving eye wash, premium stainless eyewash

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerguardian-equipment-058
    • ProduktfamiliePlumbing
    • ProduktgruppeRecessed Lab Units & Safety Centers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit