Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Powder Coated Toilet Partitions Headrail Braced
Powder Coated Toilet Partitions Headrail Braced
Powder Coated Toilet Partitions Headrail Braced
    Hadrian

    Powder Coated Toilet Partitions Headrail Braced

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Unsere pulverbeschichteten Toilettentrennwände mit Kopfschienen eignen sich für jede Einrichtung, insbesondere für stark frequentierte Bereiche wie Schulen, Institutionen und Industrieanlagen. Die rutschfeste Oberschiene verhindert ungestümes Treiben und gewährleistet gleichzeitig eine stabile und sichere Installation.

    Einhaltung:

    ADA-konform, Klasse A ASTM E84-Standards und Health Product Declaration (HPD)

    Merkmale:

    • Die Pulverbeschichtung übertrifft andere Farben durch ihre dicke und gleichmäßige Oberfläche, die langlebig ist und Rost bekämpft
    • Schnelle, zuverlässige Vorlaufzeiten gewährleisten die pünktliche Fertigstellung des Projekts
    • Ideal für umweltsensible Projekte; Recyclinganteil von 50 % (36 % Post-Consumer und 14 % Pre-Consumer)
    • Branchenbeste Feuerbeständigkeit
    • Erhältlich mit der „No-Sightline-Lösung“, die Sichtlinienlücken eliminiert, sowie weiteren Privatsphäre-Optionen
    • Leichtes Material hält die Frachtkosten niedrig und ist einfacher zu installieren, da oft nur eine Person erforderlich ist

    Schlüsselwörter: Pulverbeschichtung in Anthrazitgrau, Kopfschienen, Toilettentrennwände aus pulverbeschichtetem Stahl, Toilettentrennwände mit Kopfschienenverstrebung, Toilettentrennwände mit Deckenverstrebung

    Spezifikation
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhadrian-pc-headrail
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeToilet Partitions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-10
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
    • ETIM-CodeEG017920
    • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
    • UNSPSCNameRestroom partitions
    • UNSPSCCode30181508
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_10_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet units
    • Klassifizierung10 22 00
    • Format2014TitelPartitions
    • OmniClassNummer23-31 25 11
    • OmniClassTitelRestroom Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC30
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit