Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Powder Coated Toilet Partitions Ceiling Hung
Hadrian

Powder Coated Toilet Partitions Ceiling Hung

Google-Übersetzung,

An der Decke hängende Einheiten bieten ein sauberes, modernes Erscheinungsbild. Sie ermöglichen eine schnelle und einfache Bodenpflege, insbesondere in Kombination mit Wandleuchten. An der Decke hängende Trennwände werden für Modernisierungen empfohlen, bei denen eine abgehängte Decke oder eine offene Spannkonstruktion verwendet werden kann.

Einhaltung:

ADA-konform, Klasse A ASTM E84-Standards und Health Product Declaration (HPD)

Merkmale:

  • Die Pulverbeschichtung übertrifft andere Farben durch ihre dicke und gleichmäßige Oberfläche, die langlebig ist und Rost bekämpft
  • Schnelle, zuverlässige Vorlaufzeiten gewährleisten die pünktliche Fertigstellung des Projekts
  • Ideal für umweltsensible Projekte; Recyclinganteil von 50 % (36 % Post-Consumer und 14 % Pre-Consumer)
  • Branchenbeste Feuerbeständigkeit
  • Erhältlich mit der „No-Sightline-Lösung“, die Sichtlinienlücken eliminiert, sowie weiteren Privatsphäre-Optionen
  • Leichtes Material hält die Frachtkosten niedrig und ist einfacher zu installieren, da oft nur eine Person erforderlich ist

an der Decke hängende Toilettentrennwände, an der Decke montierte Toilettentrennwände, montierte Toilette aus Edelstahl, an der Decke hängend, Toilette aus Stahl, hängende Toilette, von der Decke hängende Türen, Hadrian-Trennwände, Decken und Trennwände, Hadrian-Toilettentrennwand, Stahldecke, Pulverbeschichtung in Anthrazit

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhadrian_PC_ceiling_mount
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeToilet Partitions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-02-17
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
  • ETIM-CodeEG017920
  • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
  • UNSPSCNameRestroom partitions
  • UNSPSCCode30181508
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_10_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet units
  • Klassifizierung10 22 00
  • Format2014TitelPartitions
  • OmniClassNummer23-31 25 11
  • OmniClassTitelRestroom Partitions
  • CSIUniFormatIICodeC30
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien