Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Powder Coated Toilet Partitions Floor to Ceiling
Hadrian

Powder Coated Toilet Partitions Floor to Ceiling

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Vom Boden bis zur Decke reichende, pulverbeschichtete Toilettenkabinen sind extrem stabil und widerstandsfähig, da sie sicher mit Boden, Decke und Wänden verbunden sind. Diese Art der Installation ist ideal für stark frequentierte Bereiche wie Schulen und andere Räume, die zusätzliche Sicherheit erfordern.

Einhaltung:

ADA-konform, Klasse A ASTM E84-Standards und Health Product Declaration (HPD)

Merkmale:

  • Die Pulverbeschichtung übertrifft andere Farben durch ihre dicke und gleichmäßige Oberfläche, die langlebig ist und Rost bekämpft
  • Schnelle, zuverlässige Vorlaufzeiten gewährleisten die pünktliche Fertigstellung des Projekts
  • Ideal für umweltsensible Projekte; Recyclinganteil von 50 % (36 % Post-Consumer und 14 % Pre-Consumer)
  • Branchenbeste Feuerbeständigkeit
  • Erhältlich mit der „No-Sightline-Lösung“, die Sichtlinienlücken eliminiert, sowie weiteren Privatsphäre-Optionen
  • Leichtes Material hält die Frachtkosten niedrig und ist einfacher zu installieren, da oft nur eine Person erforderlich ist

Schlüsselwörter: Toilettentrennwände vom Boden bis zur Decke, Trennwand für Badezimmer, Toilette vom Boden bis zur Decke, Toilettentrennwand, Toilettentrennwand, Toilettentrennwände, Toilettenkabinen, Toilettentrennwände in voller Höhe, Toilettentrennwände in voller Höhe, Badezimmertrennwände in voller Höhe, Toilettentrennwand, Toilettentrennwände für gewerbliche Toiletten, Trennwände für Badezimmerkabinen, Kabinen vom Boden bis zur Decke, Toilettentrennwände an der Decke

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhadrian_PC_floor_to_ceiling
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeToilet Partitions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-02-17
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
  • ETIM-CodeEG017920
  • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
  • UNSPSCNameRestroom partitions
  • UNSPSCCode30181508
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_10_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet units
  • Klassifizierung10 22 00
  • Format2014TitelPartitions
  • OmniClassNummer23-31 25 11
  • OmniClassTitelRestroom Partitions
  • CSIUniFormatIICodeC30
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit