Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Phenolic Ceiling Hung Toilet Partitions
Hadrian

Phenolic Ceiling Hung Toilet Partitions

Google-Übersetzung,

An der Decke hängende Toilettentrennwände aus Phenolharz verleihen modernen Toilettendesigns ein sauberes und zeitgenössisches Aussehen und ermöglichen gleichzeitig eine schnelle und einfache Bodenpflege, insbesondere in Kombination mit wandhängenden Armaturen. Diese Toilettentrennwände werden für Modernisierungen empfohlen, bei denen eine abgehängte Decke oder eine offene Konstruktion verwendet werden kann.

Einhaltung:

ADA-konform, Flammenausbreitungsindex der Klasse A beträgt 0-25; Rauchentwicklungsindex der Klassen A und B 0-450

Merkmale:

  • Türen und Pilaster überlappen sich, um Sichtlinien auszuschließen, was sie ideal für All-Gender- und Unisex-Toiletten macht
  • Der Flammenausbreitungsindex der Klasse A beträgt 0-25; der Rauchentwicklungsindex der Klassen A und B beträgt 0-450
  • Auswahl zwischen stilvollem gebürstetem Edelstahl oder mattschwarzer Hardware
  • Das kratzfeste Material verblasst nicht, reißt nicht und löst sich nicht ab. Es ist beständig gegen Öl, Chemikalien und Bakterien.
  • Der Belegungsanzeiger wechselt von Grün auf Rot, wenn die Kabine genutzt wird, für mehr Privatsphäre

Schlüsselwörter: An der Decke hängende Toilettentrennwände aus Phenolharz, an der Decke hängende Kabinenlösung, An der Decke hängende Toilettentrennwände, Toilettenkabinen aus Phenolharz, An der Decke montierte Toilettentrennwände, Toilettenkabinen, schwarz aufgehängt, Toilettenkabine, Kabinendecke, an der Decke hängende Toilettentrennwände, Toilettentrennwände, Toilettentrennwände für Badezimmer, Paneele für Badezimmerkabinen, Trennwände für Badezimmerkabinen, Trennwände für Badezimmerkabinen, gewerbliche Badekabinen, Trennwände für Badezimmer,

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhadrian_phenolic_ceiling_hung
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeToilet Partitions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
  • ETIM-CodeEG017920
  • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
  • Klassifizierung10 22 00
  • Format2014TitelPartitions
  • OmniClassNummer23-31 25 11
  • OmniClassTitelRestroom Partitions

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit