Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Phenolic Floor to Ceiling Toilet Partitions
Hadrian

Phenolic Floor to Ceiling Toilet Partitions

Google-Übersetzung,

Vom Boden bis zur Decke reichende Toilettentrennwände aus Phenolharz sind sicher mit dem Boden, der Decke und den Wänden verbunden, was sie besonders stabil und widerstandsfähig macht. Diese Konfiguration ist ideal für Installationen, die zusätzliche Unterstützung erfordern.

Einhaltung:

ADA-konform, Flammenausbreitungsindex der Klasse A beträgt 0-25; Rauchentwicklungsindex der Klassen A und B 0-450

Merkmale:

  • Türen und Pilaster überlappen sich, um Sichtlinien auszuschließen, was sie ideal für All-Gender- und Unisex-Toiletten macht
  • Der Flammenausbreitungsindex der Klasse A beträgt 0-25; der Rauchentwicklungsindex der Klassen A und B beträgt 0-450
  • Auswahl zwischen stilvollem gebürstetem Edelstahl oder mattschwarzer Hardware
  • Das kratzfeste Material verblasst nicht, reißt nicht und löst sich nicht ab. Es ist beständig gegen Öl, Chemikalien und Bakterien.
  • Der Belegungsanzeiger wechselt von Grün auf Rot, wenn die Kabine genutzt wird, für mehr Privatsphäre

Schlüsselwörter: vom Boden bis zur Decke reichende Toilettentrennwände, vom Boden bis zur Decke reichendes Urinal, vom Boden bis zur Decke reichende Toilettentrennwände, Toilettenkabinen, Phenol-Wände, vom Boden bis zur Decke reichender massiver schwarzer Phenol-Kern, vom Boden bis zur Decke reichende Toilettentrennwände, vom Boden bis zur Decke reichende Trennwände, an der Decke montierte Toilettentrennwände, massive Trennwände, Badezimmertrennwände aus massivem Kunststoff, Toilettentrennwände aus Edelstahl, Toilettentrennwände aus HDPE

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhadrian_phenolic_floor_to_ceiling
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeToilet Partitions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
  • ETIM-CodeEG017920
  • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
  • Klassifizierung10 22 00
  • Format2014TitelPartitions
  • OmniClassNummer23-31 25 11
  • OmniClassTitelRestroom Partitions

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit