Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Phenolic Headrail Braced Toilet Partitions
Hadrian

Phenolic Headrail Braced Toilet Partitions

Google-Übersetzung,

Toilettentrennwände aus Phenolharz mit Kopfschienen bieten eine stabile und sichere Installation mit einer rutschfesten Oberschiene, die Vandalismus und ungewöhnliche Aktivitäten verhindert. Sie sind eine großartige Wahl für jede Einrichtung, eignen sich aber besonders gut für stark beanspruchte Bereiche wie Schulen, Institutionen und Industrieanlagen. Der solide Phenolharzkern ist wasser-, flecken- und stoßfest und hält starker Beanspruchung stand.

Einhaltung:

ADA-konform, Flammenausbreitungsindex der Klasse A beträgt 0-25; Rauchentwicklungsindex der Klassen A und B 0-450

Merkmale:

  • Türen und Pilaster überlappen sich, um Sichtlinien auszuschließen, was sie ideal für All-Gender- und Unisex-Toiletten macht
  • Der Flammenausbreitungsindex der Klasse A beträgt 0-25; der Rauchentwicklungsindex der Klassen A und B beträgt 0-450
  • Auswahl zwischen stilvollem gebürstetem Edelstahl oder mattschwarzer Hardware
  • Das kratzfeste Material verblasst nicht, reißt nicht und löst sich nicht ab. Es ist beständig gegen Öl, Chemikalien und Bakterien.
  • Der Belegungsanzeiger wechselt von Grün auf Rot, wenn die Kabine belegt ist, und sorgt so für mehr Privatsphäre

Schlüsselwörter: Toilettentür aus Phenolharz, Toilettentrennwände aus massivem Phenolharz, Toilettentrennwände aus Phenolharz, Toilettentrennwände, Toilettentrennwände aus Phenolharz, Toilettentrennwände mit Überkopfverstrebung, Toilettenkabinen, Badezimmertrennwand, Badezimmertrennwände, Toilettentrennwandtüren, montierte Toilettentrennwände mit Überkopfverstrebung, Trennwand mit Kopfschienenverstrebung, Toilettentrennwände aus Phenolharz, Urinal vom Boden bis zur Decke, Toilettentrennwandhalterungen

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhadrian_phenolic_headrail_braced
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeToilet Partitions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
  • ETIM-CodeEG017920
  • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
  • Klassifizierung10 22 00
  • Format2014TitelPartitions
  • OmniClassNummer23-31 25 11
  • OmniClassTitelRestroom Partitions

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien