Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Phenolic Pedestal Mounted Toilet Partitions
Hadrian

Phenolic Pedestal Mounted Toilet Partitions

Google-Übersetzung,

Ähnlich wie bei der Kopfschienenkonstruktion bieten Toilettentrennwände auf Säulen mehr Privatsphäre und ermöglichen eine einfache Bodenpflege. Mit einer Stütze an der Oberseite, aber ohne Schuhe, scheinen Toilettentrennwände aus Phenolharz zu schweben.

Einhaltung:

ADA-konform, Flammenausbreitungsindex der Klasse A beträgt 0-25; Rauchentwicklungsindex der Klassen A und B 0-450

Merkmale:

  • Türen und Pilaster überlappen sich, um Sichtlinien auszuschließen, was sie ideal für All-Gender- und Unisex-Toiletten macht
  • Der Flammenausbreitungsindex der Klasse A beträgt 0-25; der Rauchentwicklungsindex der Klassen A und B beträgt 0-450
  • Auswahl zwischen stilvollem gebürstetem Edelstahl oder mattschwarzer Hardware
  • Das kratzfeste Material verblasst nicht, reißt nicht und löst sich nicht ab. Es ist beständig gegen Öl, Chemikalien und Bakterien.
  • Der Belegungsanzeiger wechselt von Grün auf Rot, wenn die Kabine belegt ist, und sorgt so für mehr Privatsphäre

Schlüsselwörter: Toilettentrennwand aus Phenolharz, Badezimmerkern, weißes Phenolharz, auf Sockel montierte Toilettentrennwände aus Phenolharz, auf Sockel montierte Toilettentrennwände, Toilettentrennwände aus Phenolharz, Badezimmerkabinen, ADA-Umkleideraum aus Phenolharz, am Boden montierte Sockel, auf Sockel montierte Toilettentrennwände, Design mit Kopfschienenverstrebung, Trennwände mit massivem Phenolharzkern, Badezimmerkabinen aus massivem Phenolharz

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhadrian_phenolic_pedestal_mounted
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeToilet Partitions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
  • ETIM-CodeEG017920
  • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
  • Klassifizierung10 22 00
  • Format2014TitelPartitions
  • OmniClassNummer23-31 25 11
  • OmniClassTitelRestroom Partitions

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit