Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Solid Plastic Toilet Partitions Ceiling Hung
Hadrian

Solid Plastic Toilet Partitions Ceiling Hung

4.6 von 5 Sternen4.6(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Von der Decke hängende Einheiten bieten ein klares, modernes Erscheinungsbild und werden für die Modernisierung empfohlen, bei der eine abgehängte Decke oder eine offene Spannkonstruktion verwendet werden kann.

(Für manche Gestaltungsbedingungen sind Pilaster vom Boden bis zur Decke erforderlich)

Einhaltung:

  • ADA-konform
  • Zertifizierte HDPE-Vollkunststofffarben der Klasse B, die den ASTM E84-Standards oder den NFPA 286-Vollkunststofffarben entsprechen, gegen Aufpreis

Merkmale:

  • Auswahl an leistungsstarken, zertifizierten HDPE-Vollkunststofffarben der Klasse B, die den ASTM E84-Standards entsprechen, oder Vollkunststofffarben der NFPA 286 gegen Aufpreis
  • Das Material hat einen festen Kunststoffkern ohne Treibmittel, die zur Bildung von Lufteinschlüssen führen können.
  • Leicht zu warten, eine ideale Wahl für raue Umgebungen
  • Rundrohrscharniere, Stopper, Halter, Riegel, Kanäle und Halterungen sind aus hochbelastbarem Aluminium gefertigt
  • Die Befestigungselemente sind aus rostfreiem Stahl und diebstahlsicher. Die 6-Loch-Sicherheitskopfschrauben verhindern Vandalismus.
  • Die überlappende Kopfschiene gewährleistet eine einfache und stabile Endmontage; praktisches Schnappdesign zum Zusammenfügen zweier Teile ohne zusätzliche Befestigungselemente

Schlüsselwörter: An der Decke hängende Toilettentrennwände aus massivem Kunststoff, Kunststoff an der Decke, hängende Toilette, Abmessungen von Toilettenabteilen, präzise Trennwände, massive Trennwände, Kunststoffdecke, Badezimmertrennwände aus massivem Kunststoff, hängende Toilette, Trennwände und Decken, Kunststofftrennwände, Trennwand nicht an der Decke befestigt, präzise Toilettentrennwände, Hadrian-Toilettentrennwandbeschläge, Toilettentrennwände aus massivem Kunststoff, Toilettentrennwände aus HDPE, Toilettentrennwände aus Kunststoff, HDPE-Trennwände, an der Wand montiertes HDPE-Spind, Badezimmertrennwände aus massivem Kunststoff, Halterungen für Badezimmertrennwände, Toilettentrennwände, Kunststofftrennwände für Badezimmer, Raumteiler aus Kunststoff

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhadrian_SP_ceiling_mount
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeToilet Partitions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-02-17
  • Editionsnummer2
  • Höhe (Inches)80
  • Breite (Inches)28
  • Tiefe (Inches)16
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
  • ETIM-CodeEG017920
  • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
  • UNSPSCNameRestroom partitions
  • UNSPSCCode30181508
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_10_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet units
  • Klassifizierung10 22 00
  • Format2014TitelPartitions
  • OmniClassNummer23-31 25 11
  • OmniClassTitelRestroom Partitions
  • CSIUniFormatIICodeC30
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit