Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Solid Plastic Toilet Partitions Floor to Ceiling
Hadrian

Solid Plastic Toilet Partitions Floor to Ceiling

4.8 von 5 Sternen4.8(24 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Vom Boden bis zur Decke reichende Trennwände aus massivem Kunststoff sind extrem stabil und widerstandsfähig, da sie fest mit Boden, Decke und Wänden verbunden sind. Diese Konfiguration ist ideal für stark frequentierte Bereiche wie Schulen und andere Räume, die zusätzliche Sicherheit erfordern.

Einhaltung:

ADA-konforme, zertifizierte HDPE-Vollkunststofffarben der Klasse B, die den ASTM E84-Standards oder den NFPA 286-Vollkunststofffarben gegen Aufpreis entsprechen

Merkmale:

  • Auswahl an leistungsstarken, zertifizierten HDPE-Vollkunststofffarben der Klasse B, die den ASTM E84-Standards entsprechen, oder Vollkunststofffarben der NFPA 286 gegen Aufpreis
  • Das Material hat einen festen Kunststoffkern ohne Treibmittel, die zur Bildung von Lufteinschlüssen führen können.
  • Leicht zu warten, eine ideale Wahl für raue Umgebungen
  • Rundrohrscharniere, Stopper, Halter, Riegel, Kanäle und Halterungen sind aus hochbelastbarem Aluminium gefertigt
  • Die Befestigungselemente sind aus rostfreiem Stahl und diebstahlsicher. Die 6-Loch-Sicherheitskopfschrauben verhindern Vandalismus.
  • Die überlappende Kopfschiene gewährleistet eine einfache und stabile Endmontage; praktisches Schnappdesign zum Zusammenfügen zweier Teile ohne zusätzliche Befestigungselemente

Schlüsselwörter: Vom Boden bis zur Decke reichende Toilettentrennwände aus massivem Kunststoff, Kunststoff an der Decke, Toilettentrennwände aus massivem Kunststoff, wandmontiertes HDPE-Spind, vom Boden bis zur Decke reichende Trennwände, HDPE-Trennwände, HDPE-Toilettentrennwände, wandmontierte HDPE-Spinde, Kunststofftoilette, Toilettentrennwände aus massivem Kunststoff, HDPE-Trennwände, Toilettentrennwände aus Kunststoff, wandmontiertes HDPE-Spind, Badezimmertrennwände aus massivem Kunststoff, Toilettentrennwände, Halterungen für Badezimmertrennwände, Toilettentrennwände vom Boden bis zur Decke, Toilettentrennwände, Raumteiler aus Kunststoff, Toilette vom Boden bis zur Decke, Sichtschutzstreifen für Badezimmerkabinen

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhadrian_SP_floor_to_ceiling
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeToilet Partitions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-02-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
  • ETIM-CodeEG017920
  • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
  • UNSPSCNameRestroom partitions
  • UNSPSCCode30181508
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_10_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet units
  • Klassifizierung10 22 00
  • Format2014TitelPartitions
  • OmniClassNummer23-31 25 11
  • OmniClassTitelRestroom Partitions
  • CSIUniFormatIICodeC30
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit