Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Solid Plastic Urinal Screen
Hadrian

Solid Plastic Urinal Screen

4.7 von 5 Sternen4.7(30 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Hadrians Urinalsiebe aus massivem Kunststoff bestehen aus strapazierfähigem Polyethylen hoher Dichte (HDPE) und sind die ideale Wahl für stark beanspruchte Einrichtungen wie Schulen, Stadien, Parks und Flughäfen. Hadrians Siebe sind so konzipiert, dass sie robust sind und starker Beanspruchung standhalten. Sie delaminieren, verbeulen, splittern, reißen oder brechen nicht!

Einhaltung:

ADA-konforme, zertifizierte HDPE-Vollkunststofffarben der Klasse B, die den ASTM E84-Standards oder den NFPA 286-Vollkunststofffarben gegen Aufpreis entsprechen

Schlüsselwörter: An der Wand hängender Urinal-Sieb, Urinal-Sieb aus massivem Kunststoff, Urinal-Siebe für Toilettentrennwände aus massivem Kunststoff, Urinal-Sieb aus HDPE-Massivkunststoff mit wandhängendem Flansch, Urinal-Siebteiler aus massivem Polymer, Urinal-Siebe aus massivem Kunststoff, wasserbeständig, Abteile für Badezimmertrennwände, Toilettenaufteilung, ADA-Konformität, An der Wand hängende Siebe

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhadrian_SP_urinal_screen
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeUrinal Screens
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-02-17
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
  • UNSPSCNameRestroom partitions
  • UNSPSCCode30181508
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_10_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet units
  • Klassifizierung10 21 13
  • Format2014TitelToilet Compartments
  • OmniClassNummer23-15 11 15 11
  • OmniClassTitelToilet Compartments and Urinal Screens
  • CSIUniFormatIICodeC30
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit