Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless Steel Toilet Partitions Floor to Ceiling
Hadrian

Stainless Steel Toilet Partitions Floor to Ceiling

4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Vom Boden bis zur Decke reichende Toilettentrennwände aus Edelstahl sind robust und widerstandsfähig, da sie sicher mit Boden, Decke und Wänden verbunden sind. Diese Konfiguration eignet sich hervorragend für stark frequentierte Bereiche wie Schulen und andere Räume, die zusätzliche Sicherheit erfordern.

Einhaltung:

ADA-konform, Klasse A ASTM E84-Standards und Health Product Declaration (HPD)

Merkmale:

  • Verfügbare Ausführungen: #4 gebürstet, geprägt oder Hybrid (#4 außen gebürstet für ein sauberes Aussehen und innen geprägt für verbesserte Haltbarkeit)
  • Schnelle, zuverlässige Vorlaufzeiten gewährleisten die pünktliche Fertigstellung des Projekts
  • Ideal für umweltsensible Projekte; Recyclinganteil von 91 % (76 % Post-Consumer und 15 % Pre-Consumer)
  • Branchenbeste Feuerbeständigkeit
  • Erhältlich mit der „No-Sightline-Lösung“, die Sichtlinienlücken eliminiert, sowie weiteren Privatsphäre-Optionen
  • Strukturell durchgehend mit vertikalen Waben verstärkt, um Festigkeit, Schallabsorption und Stoßfestigkeit zu verbessern

Schlüsselwörter: Toilettentrennwände vom Boden bis zur Decke, Badezimmertrennwände in voller Höhe, Edelstahltoilette, Toilettentrennwände aus Edelstahl vom Boden bis zur Decke, Badezimmerkabinen aus Edelstahl, Toilettentrennwände aus Edelstahl, bodenmontierte Toilettentrennwände, Badezimmerkabine, gewerbliche Waschraumkabinen, Badezimmertrennwände aus Edelstahl, Toilettentrennwände aus Edelstahl, Badezimmertrennwände aus Edelstahl, Toilettentrennwände aus Edelstahl

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhadrian_SS_floor_to_ceiling
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeToilet Partitions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-02-17
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
  • ETIM-CodeEG017920
  • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
  • UNSPSCNameRestroom partitions
  • UNSPSCCode30181508
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_10_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet units
  • Klassifizierung10 22 00
  • Format2014TitelPartitions
  • OmniClassNummer23-31 25 11
  • OmniClassTitelRestroom Partitions
  • CSIUniFormatIICodeC30
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit