Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4LDR 4" Lite Downlight – Round
4LDR 4" Lite Downlight – Round
4LDR 4" Lite Downlight – Round
4LDR 4" Lite Downlight – Round
4LDR 4" Lite Downlight – Round
4LDR 4" Lite Downlight – Round

    4LDR 4" Lite Downlight – Round

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    • Einfache und schnelle Installation bei Neubau- oder Umbauprojekten
    • Geeignet für den direkten Kontakt mit Isolierungen
    • Hochleistungs-Montagefedern sichern die Befestigung
    • Hohe Lichtausbeuten von bis zu 120 lm/W für größere Energieeinsparungen
    • Der obere Diffusor in der Blende verbessert die Gleichmäßigkeit und minimiert Blendeffekte.
    • Niedriges UGR erfüllt die LEED- und WELL-Anforderungen
    • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
    • Hergestellt hier in den USA ®
      Spezifikation
      • Heat Sink: 

        • Aluminum.

        Trim: 

        • Low-iridescent anodized aluminum with 1/2″ standard flange and diffuse polycarbonate lens at top of open reflector. Semi-specular finish standard.

        Electrical: 

        • High-quality mid-power LED boards. L70 >70,000 hours. 25ºC max ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting: 

        • Recessed. 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction. Remodel kit option includes receiver bracket hardware. Compatible with ø5″ ceiling cutout. Heavy-duty mounting springs accommodate ceiling thicknesses from 1/2″ - 2-1/2″. Provided with 15″ plenum-rated cable. New construction mounting pan accessory available. For remodel installations, the minimum plenum height from the top of 5/8″ sheetrock is 6-1/4″. Weight 2.25 lbs.

        Listings

        • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0.
        • Suitable for wet location under covered ceiling.
        • IC-rated for direct contact with insulation standard (must specify I mounting for L30 lumen stop).
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american

        Warranty

          • 5-year limited warranty, see details
        Technische Spezifikation
        • Referenznummer4ldr-4-lite-downlight-round
        • ProduktfamilieIndoor Luminaires
        • ProduktgruppeDownlights
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2026-04-10
        • Editionsnummer1
        Verwandt
        • HauptmaterialMetall
        • Entwickelt inUSA
        • Hergestellt inUSA
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
        • IFCClassificationLeuchten
        • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
        • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
        • Klassifizierung26 51 13
        • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
        • OmniClassNummer23-35 47 11
        • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit