Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
80R Round Lens Industrial

80R Round Lens Industrial

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Für leichte industrielle Anwendungen und niedrige bis mittlere Montagehöhen
  • Vielfältige Auswahl an Montagezubehör für Aufputz- und Hängemontage
  • Diffuse Acrylglaslinsen verbessern die Gleichmäßigkeit und minimieren Blendeffekte.
  • Hohe Leistung bis zu 147 lm/W
  • Kanalverbinder für durchgehende Reihenanwendungen
  • Ein optionaler Drahtschutz bietet zusätzlichen Schutz
  • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
  • Schnellanschluss-Verkabelungsoptionen für die Montage in durchgehenden Reihen
  • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
  • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
  • Hergestellt hier in den USA ®
    Spezifikation
    • Housing

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Shielding

      Linear ribbed diffuse acrylic

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 at 60,000 hours. L85 at 60,000 hours. L90 at 46,000 hours. 40°C maximum ambient operating temperature. 50°C maximum ambient operating temperature with HA Option, lumen restrictions apply. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Surface (ceiling or wall) or suspended (hanging hardware required).

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp location.
      • UL 924 available
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer80r-round-lens-industrial
    • ProduktfamilieIndoor Luminaires
    • ProduktgruppeIndustrial
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures