Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AVX VANDAL-RESISTANT WRAP

AVX VANDAL-RESISTANT WRAP

Google-Übersetzung,

MERKMALE

  • Ideal für Schulen, Flure, Treppenhäuser, Studentenwohnheime, Umkleideräume oder vandalengefährdete Bereiche
  • IK10-zertifiziert für anspruchsvolle Umgebungen
  • Das robuste Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium, die gegossenen Endkappen und die stoßfeste Polycarbonatlinse sorgen für Stabilität und Langlebigkeit.
  • Manipulationssichere #8 Schlangenaugenschrauben werden zum Schutz vor Vandalismus mitgeliefert.
  • Optionaler Präsenzmelder für Treppenhäuser und Bereiche mit geringem Verkehrsaufkommen erhältlich
  • Geeignet für die Montage an Oberflächen, Wänden, Pendelleuchten oder vandalensicheren Ecken.
  • ADA-konform bei Wandmontageanwendungen
  • Bietet einfache Reihenmontagemöglichkeit mit integrierten Ausrichtungsstücken
  • Mehrere Dimmprotokolle verfügbar
  • Erhältlich in den Längen 2', 4' und 8'.
  • Sechs Standard-Oberflächenoptionen und eine große Auswahl an Sonderfarben ergänzen die architektonischen Elemente jedes Raumes
  • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
  • Schnellanschluss-Verkabelungsoptionen für die Montage in durchgehenden Reihen
  • Unterstützen Sie nutzerzentriertes Design mit adaptiver, individualisierter Beleuchtung mittels einstellbarem Weißlicht.
  • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
  • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
  • Hergestellt hier in den USA ®
    Spezifikation
    • Housing

      Marine grade aluminum. Extruded housing with die-cast end caps.

      Shielding

      UV stabilized polycarbonate lens, .150″ thick with .040″ matte white acrylic underlay to minimize pixelation.

      Reflective Surfaces

      92% minimum average reflective white powder coat on interior components.

      Finish

      Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED board. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). Listed for 25ºC ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

      Mounting

      Surface (ceiling or wall) or suspended (hanging hardware required).

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Suitable for wet location under covered ceiling when specified with WET/CC option.
      • ADA compliant in wall mount applications.
      • IK10 rated
      • UL 924 available
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeravx-vandalresistantwrap
    • ProduktfamilieIndoor Luminaires
    • ProduktgruppeVandal Resistant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit