Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LT-AR - Troffer with Air Return
LT-AR - Troffer with Air Return
LT-AR - Troffer with Air Return

    LT-AR - Troffer with Air Return

    Google-Übersetzung,

    MERKMALE

    • Die Luftrückführungsfunktion reduziert die Anzahl unansehnlicher Deckenlüftungsöffnungen und sorgt so für ein saubereres Erscheinungsbild.
    • Geringe Bautiefe für Anwendungen in flachen Plenumräumen
    • Die diffuse Linse sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung und damit für mehr Sehkomfort.
    • Die HE-Option bietet überragende Lichtausbeuten von bis zu 176 lm/W.
    • Verfügbare Größen: 1x4, 2x2 und 2x4
    • Schnellanschlussplatte an der Rückseite des Leuchtengehäuses für den einfachen Anschluss des Netzteils
    • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
    • Unterstützen Sie nutzerzentriertes Design mit adaptiver, individualisierter Beleuchtung mittels einstellbarem Weißlicht.
    • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
    • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
    • Hergestellt hier in den USA ®
      Spezifikation
      • Housing/Reflector

        Precision die-formed 22-gauge C.R.S.

        Shielding

        Frosted acrylic.

        Finish

        Highly reflective non-glare matte white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 > 72,000 hours per IES TM-21. L80 > 102,000 hours with HE option. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Surface mount and drywall flange kits available, shipped separately

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerlt-ar-troffer
      • ProduktfamilieIndoor Luminaires
      • ProduktgruppeTroffers
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-08-05
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMetall
      • Sekundär MaterialGlas
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
      • IFCClassificationLeuchten
      • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
      • Klassifizierung26 51 13
      • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNummer23-35 47 11
      • OmniClassTitelLighting Fixtures