Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Feuerschutztemperatur P (EI) | Feuerbeständiger Rollvorhang

Feuerschutztemperatur P (EI) | Feuerbeständiger Rollvorhang

EI 90 und EI 120 Feuerbeständiger Rollvorhang.

  • Max. 120 Minuten Feuerwiderstand
  • Geprüft nach EN 16034

Die feuerbeständigen Rollvorhänge von Firescreen Temperature sind schwer entflammbar, reduzieren die Wärmestrahlung und bieten Wärmedämmung. Dadurch eignen sie sich beispielsweise zur Schaffung von Fluchtwegen oder Angriffsrouten für die Feuerwehr. Bei der Abdichtung von Brandabschnitten gewährleisten die Vorhänge, dass die Temperatur auf der nicht feuerzugewandten Seite um maximal 140 °C ansteigt. Wir können die P-Version dieses Produkts optional mit einer rauchhemmenden Funktion (Sa/S200) gemäß EN 1634-3 liefern.

Sicherheitsoptionen

  • Schließen bei Stromausfall: GFS (Schwerkraft-Sicherheit) – Bei Stromausfall schließt sich die Abschirmung durch Schwerkraft.
  • EFS (Elektrische Ausfallsicherheit) – Bei Stromausfall schließt sich die Schutzwand mithilfe von Notstrombatterien.

BRANDSCHUTZWANDSTEUERUNG

Die Steuereinheit kann an die Brandmeldeanlage angeschlossen werden und verfügt über LED-Anzeigen für:

  • Stromversorgung
  • Aktives Feuersignal

OPTIONEN

  • Erhältlich mit rauchbeständiger Funktion gemäß der Norm Sa/S200: EN 1634-3
  • Pulverbeschichtung der Seitenführungen, des Schutzgitters und der Konsolen in jeder gewünschten RAL-Farbe
  • Not-Aus-Taster
  • Rauchmelder
  • Notstromaggregat: verhindert das Schließen der Schutzwand bei kurzzeitigem Stromausfall
Spezifikation
  • STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

    • Montage: Wandmontage.
    • Anwendung: Dämmung ohne Sprinkleranlage, Realisierung eines Fluchtwegs u. a.; erfüllt die Anforderungen an eine Brandschutzwand.
    • Funktion: Die Tür schließt nur im Feueralarm.
    • Feuerwiderstand: Geprüft nach EN 16034. Feuerwiderstandsklassen EI 90 und EI 120.
    • Lichte Öffnungsweite: Max. 8.400 x 4.500 mm (B x H), Min. 500 x 500 mm (B x H).
    • Material: Doppelwandiges technisches Textilgewebe, gefüllt mit Brandschutzmaterial.
    • Gewicht des Gewebes: 9 kg/m²
    • Seitliche Führungsschienen + Schutz: Sendzimir verzinktes Stahlblech
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfirescreen-temperature-P
  • ProduktfamilieFirescreen
  • ProduktgruppeFire-resistant roller screen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)4500
  • Breite (mm)8400
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit