Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Balcony Railing Hogstad 2050 Side Mounted
Balcony Railing Hogstad 2050 Side Mounted

    Balcony Railing Hogstad 2050 Side Mounted

    Google-Übersetzung,

    Ein vielseitig variierbares Geländer.
    Rahmen bestehend aus Aluminium-Strangpressprofilen.

    Das Geländer ist mit Glas ausgekleidet, das in Rahmen aus Aluminiumprofilen montiert ist, die an der Innen- oder Außenseite des Körpers angebracht werden können.
    Verbundglas wird verwendet, um Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.
    Das Glas kann in einer Höhe von 800 mm über der Balkonplatte enden oder bis zum Aufseher hochgezogen werden.
    Die flache Vorderkante kann sichtbar bleiben oder mit einem kaschierten Futter abgedeckt werden, alternativ mit einem dichten Vorderkantenblech.
    Das Glas kann klar, opal, farbig oder siebbedruckt gewählt werden.

    Mehrere Designs oder Tutoren sind verfügbar.
    Die Profile können entweder anodisch oder in jeder Farbe pulverbeschichtet bezogen werden.
    Das Geländer wird standardmäßig mit gefalzten Ecken hergestellt, kann aber auch gerade verbunden werden.

    Spezifikation
    • Railing Height : 1100mm
      Glass Height : 800mm or 1100mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHAL_balcony_railing_glass_side
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeBalcony Railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrails
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 13
    • OmniClassTitelHandrails

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit