Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Holby Tempering Valve (1/2" to 4")
Holby Tempering Valve (1/2" to 4")

    Holby Tempering Valve (1/2" to 4")

    Google-Übersetzung,

    Das HOLBY-TEMPERATURVENTIL ist ein Temperaturregelventil, das als Haupt-, Zonen-, Armaturen- oder Einzelgeräteregler zur Regelung der vorgegebenen Warmwassertemperatur verwendet werden kann. Wasser aus Warmwassererzeugungsanlagen wie Kesseln, Wärmetauschern, Tauchspulen oder anderen Quellen ist häufig zu heiß oder kochend heiß. Dieser Zustand kann durch den Einbau eines HOLBY-TEMPERATURVENTILS behoben werden.

    Das HOLBY-TEMPERATURVENTIL wird auch zur Temperaturregulierung von Motoren, Heizsystemen, Kompressoren, Kühltürmen, Verarbeitungsmaschinen und vielen anderen Anwendungen verwendet. Das HOLBY-TEMPERATURVENTIL IST KEIN VERBRÜHSCHUTZVENTIL.

    Spezifikation
    • The HOLBY TEMPERING VALVE is rugged, constructed entirely of bronze and copper and hydrostatically tested to a pressure of 300 psig. It has the following features: 

      1. A long mixing chamber with vanes at an angle to the longitudinal axis of the valve which provides thorough mixing of the hot and cold water. 

      2. The thermostatic element is placed inside the body of the valve where the hot and cold water mix. It is immediately sensitive to any change in water temperature and makes proper corrections by opening or closing the hot and cold water inlets in the valve. 

      3. A long thermostatic element provides fifteen to twenty times the number of corrugations found in the usual short thermostat. Thus, the total expansion is divided over these numerous corrugations, so that the flexing of each is reduced to mere thousandths of an inch resulting in long life of the instrument. 

      4. The action of the thermostatic element moves a piston over the hot and cold water openings, opening the cold as it reduces the opening of the hot, thus uniformly blending the hot and cold water, producing an even temperature of the delivered water without any change in volume. This action eliminates the building up of temperature in circulating systems at times when little or no hot water is being used. 

      5. Large hot and cold water passages result in very low pressure drop through the valve. 

      6. Complies with ASSE Standard #1017-2009.

      HTV050

      HTV075

      HTV100

      HTV125

      HTV150

      HTV200

      HTV250

      HTV300

      HTV400

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerholby-tempering-valve
    • ProduktfamilieValves
    • ProduktgruppeTempering Mixing Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEG015610
    • ETIM-NameValves/taps/controls
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTempering valves
    • OmniClassNummer23-27 31 29 15
    • OmniClassTitelThermostatically Controlled Mixing Valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit