Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC Power Supply HyInverter
HySecurity

AC Power Supply HyInverter

Google-Übersetzung,

Wechselstromnetzteil mit HyInverter™ AC

Sichern Sie Ihre AC- und VFD-Antriebe

Sorgen Sie dafür, dass Tore, Türen oder andere Geräte mit einer Leistung von 3.000 W auch bei einem Stromausfall weiterhin funktionieren.

Merkmale:

Schnell: Schnelle Leistungsübertragung; erfolgt in einem halben Wechselstromzyklus.

Installation: Kann an jeder beliebigen Stelle des Abzweigstromkreises vom Verteilerkasten bis zum zu schützenden Gerät installiert werden.

USV: VFD-Modelle bis 2 PS verfügen jetzt über die Option einer echten unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV).

Sinuswelle: Reine Sinuswellenausgabe.

Sanftanlauf: Kann bei Geräten mit 1-2 PS starkem Motor und Sanftanlaufsteuerung verwendet werden.

Widerstandsfähig: Kann mit ohmschen Lasten bis zu 3.000 Watt verwendet werden.

Wechselrichter-Notstromversorgung

  • Schwingtorautomatisierung
  • Automatische Schwingtore
  • Schwingtore für die Einfahrt
  • Zierschwingtore
  • Schwingtore für Wohnhäuser
  • Industrielle Schwingtoröffner
  • Gewerbliche Schwingtorantriebe
Spezifikation
  • Operators: 

    • HydraSwing; SlideDriver (15, 40, 50VF2/3), SlideDriver II (SD15, SD40, SD50F, SD80V) StrongArm; StrongArm M30/M50; SwingRiser (single leaf models)

    Duty Cycle: 

    • See operator

    Horsepower: 

    • 1 hp, or up to 2 hp HySecurity operators with Variable Frequency Drive (VFD) controller

    Temperature Rating: 

    -40º to 122º F (-40º to 50ºC) Heater and fan automatically adjust cabinet temperature for optimal battery life

    Input Voltage: 

    • 208/230V 50/60Hz

    Batteries: 

    • 4 AGM batteries for extended cycles. 110Ah, 12VDC each; 5200 Wh

    Communication: 

    • Modbus RTU via RS-485

    User Controls: 

    • Programmable with Smart Touch Controller or SmartTouch 720/725

    Enclosure:

    NEMA 3R. Footman loops for lifting. Heater and fan automatically adjust cabinet temperature for optimal battery life.

    ETL Listed (UL 325):

    • ETL Listed (UL 1778)

    AC Loss Signal: 

    • Dry contact output to report power failure to gate operator (50mA, 0-36VDC)

    Charger: 

    • Smart charge system conditions batteries

    Humidity: 

    • 5% to 95% relative humidity, non-condensing

    Input Power: 

    • 208/230VAC, single phase, 60/50Hz switch selectable

    Output Power: 

    • 230V 60Hz or 220V 50Hz, 3000VA

    Recharge:

    • Fast: Minimum 6 hour recharge; 12 hours for high cycle applications.

    Retrofit: 

    • Easy. Same fi t and fi nish as existing AC powered operator

    Surge Power: 

    • 6000VA, 10 seconds

    Warranty: 

    • 2 year (system and electronics), 1 year battery
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhyinverter-backup-AC-power-supply
  • ProduktfamilieIndustrial Security Gate Operator
  • ProduktgruppeBattery Backup
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Zäune & Verkehrssicherheit
  • ETIM-CodeEC001093
  • ETIM-NameSliding gate operator
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_32_35_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding gate systems
  • Klassifizierung32 31 11
  • Format2014TitelGate Operators
  • OmniClassNummer23-11 25 15 15
  • OmniClassTitelSliding Gates

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit