Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARCHIMODULE SOFT - Brauseanwendung mit Kopf- und Handbrause
ARCHIMODULE SOFT - Brauseanwendung mit Kopf- und Handbrause

    ARCHIMODULE SOFT - Brauseanwendung mit Kopf- und Handbrause

    Archimodule Soft Brauseanwendung mit Kopf- und Handbrause. Bestehend aus: 1er Rosette (A1540AA), 2er Rosette (A1541AA), 3er Rosette (A1542AA), Mengengriff Handbrause (A1544AA), Mengengriff. Kopfbrause (A1545AA), Temperaturgriff (A1548AA), Stick-Handbrause (A1519AA), Wandhalter für Handbrause (A1520AA), Wandanschlussbogen (A1521AA), Wandanschluss (A1524AA), Brauseschlauch „Idealflex“ 1250 mm (A3306AA), Regenbrause Ø300 mm (B9443AA).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA1549
    • ProduktfamilieARCHIMODULE
    • ProduktgruppeShower
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)35
    • Breite (mm)20
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)7.39
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland