Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
idealstandard/products/ce83fb74-a2ad-45bf-9c6d-f46053b37063
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Duschen
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Ideal Standard
Folgen
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Typisch - A / 90 - Quadratische Eckduschkabine mit Schiebeöffnung - Transparentes gehärtetes Glas - Weißes Profil
Download
Spezifikation
Spezifikation
A/90 - Cabina doccia quadrata ad angolo con apertura scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Bianco
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
T2380
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Shower enclosures
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2017-05-15
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
1850
Breite (mm)
900
Tiefe (mm)
901
Links
Links
Produkt url
http://www.idealstandard.it
Installationinstruktionen
http://www.idealstandard.it
ProductCertification
http://www.idealstandard.it
Technische Beschreibung
http://www.idealstandard.it
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Glas
Nettogewicht (kg)
34.1
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Duschen
IFCClassification
Sanitäranschluss
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_06_79
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Shower enclosures
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Belgien
Deutschland
Frankreich
Griechenland
Italien
Vereinigtes Königreich
Ähnliche Produkte
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Download
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Download
DURAVIT AG
Shower Systems Duschsystem 1000 Chrom Hochglanz - TH4280008
4.4
(
22
)
Download
FontanaShowers
Fontana Lima Ultra Thin Rain Shower Head with Built in Thermostatic Mixer and Hand Held Shower Set
4.4
(
15
)
Download