Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KUBO PV 75 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR
KUBO PV 75 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR

    KUBO PV 75 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR

    Google-Übersetzung,

    Kubo Außendrehtür, 750 mm wendbar, klares 6 mm Sicherheitsglas, ideale saubere Beschichtung

    Spezifikation
    • Kubo Outside Pivot Door, 750 mm, Reversible, with Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT7302
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1950
    • Breite (mm)770
    • Tiefe (mm)50.09
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Nettogewicht (kg)28
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers