Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAGNUM FRONTAL LF 170 RECT GLOSSY BRILL
MAGNUM FRONTAL LF 170 RECT GLOSSY BRILL

    MAGNUM FRONTAL LF 170 RECT GLOSSY BRILL

    Google-Übersetzung,

    Magnum PSC+L Eckduschabtrennung 1700 mm, Linksausführung, 1 Schiebetür, 1 festes Paneel, Clean 8 mm Glas, Ideal Clean, Silber-Finish

    Spezifikation
    • Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1700 mm, Left Hand Version with 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass and Ideal Clean Coat for Easy Cleaning, Silver 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT9667
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)1700
    • Tiefe (mm)90
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Nettogewicht (kg)69
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers