Das Fastlane Compact ist das Original Fastlane Optical Turnstile. Es hat den kleinsten Platzbedarf und behält dennoch seine marktführende Leistung bei, indem es das marktführende optische Infrarotsystem von Fastlane verwendet, das Heckklapper in einem Abstand von nur 5 mm vom autorisierten Fußgänger erkennen kann, wodurch eine One-Pass/One-Entry-Richtlinie durchgesetzt wird.
Standardmäßig ist das rechteckige Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl 304 gefertigt und die Sockeloberseite aus Deep Black Quartz
Corian zur Erleichterung verdeckter oder oberflächenmontierter Kartenleser. Das Endwandprofil ist in runder oder quadratischer Ausführung erhältlich.
Dieses Modell kann durch die Verwendung verschiedener Materialien oder Oberflächenmuster sowie dekorativer Oberteiloptionen individuell gestaltet werden.
Jede Lane verfügt über einen Fastlane Connect-Webserver, um LAN-Funktionalität für Fernsteuerung und Support bereitzustellen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien | Europa | Ozeanien | Nordamerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Bahrain | Belgien | Australien | Kanada | Ägypten |
Brunei Darussalam | Dänemark | Neuseeland | USA | Marokko |
China | Deutschland | Mauritius | ||
Hongkong | Finnland | Südafrika | ||
Indonesien | Frankreich | |||
Irak | Griechenland | |||
Japan | Guernsey | |||
Jordanien | Irland | |||
Katar | Island | |||
Kuwait | Isle of Man | |||
Libanon | Italien | |||
Macao | Jersey | |||
Malaysia | Luxemburg | |||
Oman | Malta | |||
Pakistan | Monaco | |||
Philippinen | Niederlande | |||
Saudi-Arabien | Norwegen | |||
Singapur | Österreich | |||
Südkorea | Polen | |||
Taiwan | Portugal | |||
Thailand | Russland | |||
Türkei | Schweden | |||
Vereinigte Arabische Emirate | Schweiz | |||
Vietnam | Spanien | |||
Vereinigtes Königreich | ||||
Zypern |