Wenn Sie den Fußgängerzugang überwachen und kontrollieren möchten, aber nur über begrenzte Stellfläche verfügen, ist das Glassgate 200 - mit seiner Einzelschwinge
Glasbarriere und schlanker Sockel - bietet einen schlanken Sockel, um genau diese Anforderung zu erfüllen.
Dieses Modell hat Optionen für die Barrierenhöhe und eine Feststellbremse anstelle der Standard-Reibungsbremse. Die optionale hohe Glasbarriere verhindert das Übersteigen von Personen, während die Feststellbremse verhindert, dass Fußgänger versuchen, sich Zugang zu verschaffen, indem sie sich durch die geschlossenen Barrieren schieben, wodurch höhere Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. Das optische Infrarotsystem identifiziert Heckklapper in einem Abstand von nur 5 mm zum berechtigten Fußgänger und erzwingt so eine Ein-Pass-/Ein-Eintritts-Richtlinie.
Das System kann um eine doppelte Schrankenbahn erweitert werden, um einen breiteren Durchgang für den Zugang mit Rollstühlen oder Trolleys zu schaffen.
Das Endwandprofil ist in runder oder quadratischer Ausführung erhältlich. Standardmäßig ist das Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl 304 mit Deep Black Quartz Corian für die verdeckte Montage des Lesegeräts gefertigt. Sonderausführungen und dekorative Top-Optionen sind verfügbar.
Jede Lane verfügt über einen Fastlane Connect-Webserver, um LAN-Funktionalität für Fernsteuerung und Support bereitzustellen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien | Europa | Ozeanien | Nordamerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Bahrain | Belgien | Australien | Kanada | Ägypten |
Brunei Darussalam | Dänemark | Neuseeland | USA | Marokko |
China | Deutschland | Mauritius | ||
Hongkong | Finnland | Südafrika | ||
Indonesien | Frankreich | |||
Irak | Griechenland | |||
Japan | Guernsey | |||
Jordanien | Irland | |||
Katar | Island | |||
Kuwait | Isle of Man | |||
Libanon | Italien | |||
Macao | Jersey | |||
Malaysia | Luxemburg | |||
Oman | Malta | |||
Pakistan | Monaco | |||
Philippinen | Niederlande | |||
Saudi-Arabien | Norwegen | |||
Singapur | Österreich | |||
Südkorea | Polen | |||
Taiwan | Portugal | |||
Thailand | Russland | |||
Türkei | Schweden | |||
Vereinigte Arabische Emirate | Schweiz | |||
Vietnam | Spanien | |||
Vereinigtes Königreich | ||||
Zypern |