Das Fastlane Passgate 300 ist ein bidirektionales, motorisiertes Zugangstor mit einem Sockel und einer schwenkbaren Glasbarriere, die allen Personen – einschließlich Rollstuhlfahrern und Personen mit eingeschränkter Mobilität – einen geeigneten Durchgang ermöglicht und den Transport von Paketen in ein Gebäude erleichtert.
Das Passgate 300 wurde für einen geringeren Durchsatz entwickelt und wird häufig als ergänzende Ergänzung zu einer Fastlane-Installation installiert. Die Passgate 300 Glasbarrieren können für eine Fahrbahnbreite von bis zu 1 m Breite geliefert werden, mit Optionen für Barrierenhöhen/Fahrbahnbreiten, und eine Feststellbremsenoption ist für Anwendungen mit höherer Sicherheit erhältlich.
Das Passgate 300 kann je nach Präferenz entweder über ein Zutrittskontrollkarten-Lesesystem, einen Druckknopf, aus der Ferne von einem Wachmann oder von der Rezeption aus gesteuert werden.
Das Gehäuse ist aus gebürstetem Edelstahl 304 mit Corian-Endkappen aus tiefschwarzem Quarz für die Montage des Lesegeräts gefertigt, und es sind spezielle Oberflächen und dekorative Oberteiloptionen erhältlich.
Jede Lane verfügt über einen Fastlane Connect-Webserver, um LAN-Funktionalität für Fernsteuerung und Support bereitzustellen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien | Europa | Ozeanien | Nordamerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Bahrain | Belgien | Australien | Kanada | Ägypten |
Brunei Darussalam | Dänemark | Neuseeland | USA | Marokko |
China | Deutschland | Mauritius | ||
Hongkong | Finnland | Südafrika | ||
Indonesien | Frankreich | |||
Irak | Griechenland | |||
Japan | Guernsey | |||
Jordanien | Irland | |||
Katar | Island | |||
Kuwait | Isle of Man | |||
Libanon | Italien | |||
Macao | Jersey | |||
Malaysia | Luxemburg | |||
Oman | Malta | |||
Pakistan | Monaco | |||
Philippinen | Niederlande | |||
Saudi-Arabien | Norwegen | |||
Singapur | Österreich | |||
Südkorea | Polen | |||
Taiwan | Portugal | |||
Thailand | Russland | |||
Türkei | Schweden | |||
Vereinigte Arabische Emirate | Schweiz | |||
Vietnam | Spanien | |||
Vereinigtes Königreich | ||||
Zypern |