Als Antwort auf die Forderung nach einer generischen, eleganten und hochfunktionellen Speedgate-Lösung wurde das Glassgate 150 bei seiner Markteinführung weltweit mit großem Erfolg aufgenommen und positionierte sich schnell als unsere beliebteste Einstiegslösung, wo es auch bleibt.
Die Glasbarrieren mit doppelter Sockelhöhe steuern den Verkehrsfluss intelligent und maximieren gleichzeitig den Durchsatz in einer eleganten, leichten und kompakten Grundfläche.
Mit unübertroffener Genauigkeit verarbeitet das Glassgate 150 bis zu 1 Fußgänger pro Sekunde, wobei die Barrieren so konzipiert sind, dass sie sich schnell und sicher hinter Benutzern schließen, um auffahrende Personen abzuschrecken. Das optische Infrarotsystem erkennt Personen, die sich auf der Heckklappe aufhalten, bis zu einem Abstand von 5 mm zum berechtigten Fußgänger und erzwingt so eine Ein-Pass-/Ein-Eintritts-Politik.
Das Endwandprofil ist in runder oder quadratischer Ausführung erhältlich. Das Gehäuse besteht aus gebürstetem Edelstahl 304 mit Deep Black Quartz Corian für die verdeckte Montage des Lesegeräts als Standardmodell. Sonderausführungen und dekorative Top-Optionen sind verfügbar.
Jede Lane verfügt über einen Fastlane Connect-Webserver, um LAN-Funktionalität für Fernsteuerung und Support bereitzustellen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien | Europa | Ozeanien | Nordamerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Bahrain | Belgien | Australien | Kanada | Ägypten |
Brunei Darussalam | Dänemark | Neuseeland | USA | Marokko |
China | Deutschland | Mauritius | ||
Hongkong | Finnland | Südafrika | ||
Indonesien | Frankreich | |||
Irak | Griechenland | |||
Japan | Guernsey | |||
Jordanien | Irland | |||
Katar | Island | |||
Kuwait | Isle of Man | |||
Libanon | Italien | |||
Macao | Jersey | |||
Malaysia | Luxemburg | |||
Oman | Malta | |||
Pakistan | Monaco | |||
Philippinen | Niederlande | |||
Saudi-Arabien | Norwegen | |||
Singapur | Österreich | |||
Südkorea | Polen | |||
Taiwan | Portugal | |||
Thailand | Russland | |||
Türkei | Schweden | |||
Vereinigte Arabische Emirate | Schweiz | |||
Vietnam | Spanien | |||
Vereinigtes Königreich | ||||
Zypern |