Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fastlane Glassgate 300

Fastlane Glassgate 300

Google-Übersetzung,

Als früherer Gewinner des Good Design Award ist das Glassgate 300 eines unserer meistverkauften Produkte für Anwendungen mit höherer Sicherheit. Das Glassgate 300 ist als Standardprodukt erhältlich, kann aber auch nahtlos in eine Reihe von Zutrittskontroll- und gesamten Gebäudemanagementsystemen von Drittanbietern integriert werden. Es ist in vier verschiedenen Höhen und mit einer optionalen Feststellbremse erhältlich.

Das Fastlane Glassgate 300 verfügt über zwei schwenkbare Glasbarrieren mit vier Höhenoptionen – bis zu 1,8 m – zur intelligenten Steuerung des Verkehrsflusses bei gleichzeitiger Maximierung des Durchsatzes in einer eleganten, leichten und kompakten Grundfläche. Die Glasbarrieren bieten eine klare Abschreckung für unbefugte Benutzer, während sie gleichzeitig ein elegantes und stromlinienförmiges Design beibehalten.

Wie bei anderen Fastlane Speedgates verarbeitet das Glassgate 300 bis zu 1 Fußgänger pro Sekunde, wobei die Barrieren so konzipiert sind, dass sie sich schnell und sicher hinter Benutzern schließen, um auffahrende Personen abzuschrecken. Das optische Infrarotsystem identifiziert Heckklapper in einem Abstand von nur 5 mm zum berechtigten Fußgänger und erzwingt so eine Ein-Pass-/Ein-Eintritts-Richtlinie. Und mit einer optionalen Feststellbremse werden Unbefugte daran gehindert, die Schranken im „geschlossenen“ Zustand aufzudrücken.

Das Gehäuse ist aus gebürstetem Edelstahl 304 mit Deep Black Quartz Corian für die verdeckte Montage des Lesegeräts gefertigt, und es sind spezielle Oberflächen und dekorative Oberteiloptionen erhältlich.

Jede Lane verfügt über einen Fastlane Connect-Webserver, um LAN-Funktionalität für Fernsteuerung und Support bereitzustellen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerglassgate-300
  • ProduktfamilieSpeedgates
  • ProduktgruppeFastlane Glassgates and Glasswings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)965
  • Breite (mm)240
  • Tiefe (mm)1128
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
  • Nettogewicht (kg)68
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameGate barrier systems
  • UNSPSCCode46161510
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
  • Klassifizierung11 14 13.19
  • Format2014TitelTurnstiles
  • OmniClassNummer23-29 13 23
  • OmniClassTitelAccess Control Turnstiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit