Mit 1,8 m laminierten und gehärteten Sicherheitsglasbarrieren, die als imposante psychologische Barriere für Eindringlinge dienen und sie physisch daran hindern, sich unbefugten Zugang zu verschaffen, bietet das Glassgate 400 das höchste Maß an physischer Abschreckung, das in unserem Sortiment erhältlich ist.
Die doppelt schwingenden Glasbarrieren in voller Höhe verfügen über ein robustes, aber offenes Gehäuse mit verschiedenen Höhenoptionen, um den Verkehrsfluss intelligent zu steuern und gleichzeitig den Durchsatz zu maximieren. Es verfügt außerdem über eine optionale Feststellbremse, die die Glastüren praktisch undurchdringlich macht, selbst wenn jemand versucht, sich mit erheblichem Kraftaufwand unbefugten Zutritt zu verschaffen.
Mit unübertroffener Genauigkeit verarbeitet das Glassgate 400 bis zu 1 Fußgänger pro Sekunde, wobei die Barrieren so konzipiert sind, dass sie sich schnell und sicher hinter Benutzern schließen, um auffahrende Personen abzuschrecken. Das optische Infrarotsystem identifiziert Heckklapper in einem Abstand von nur 5 mm zum berechtigten Fußgänger und erzwingt so eine Ein-Pass-/Ein-Eintritts-Richtlinie.
Das Endplattenprofil ist mit elliptischen oder quadratischen Optionen erhältlich, und das Gehäuse ist aus gebürstetem Edelstahl 304 mit Deep Black Quartz Corian für die verdeckte Montage des Lesegeräts gefertigt. Sonderlackierungen und Dekorplattenoptionen sind auf Anfrage erhältlich.
Jede Lane verfügt über einen Fastlane Connect-Webserver, um LAN-Funktionalität für Fernsteuerung und Support bereitzustellen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien | Europa | Ozeanien | Nordamerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Bahrain | Belgien | Australien | Kanada | Ägypten |
Brunei Darussalam | Dänemark | Neuseeland | USA | Marokko |
China | Deutschland | Mauritius | ||
Hongkong | Finnland | Südafrika | ||
Indonesien | Frankreich | |||
Irak | Griechenland | |||
Japan | Guernsey | |||
Jordanien | Irland | |||
Katar | Island | |||
Kuwait | Isle of Man | |||
Libanon | Italien | |||
Macao | Jersey | |||
Malaysia | Luxemburg | |||
Oman | Malta | |||
Pakistan | Monaco | |||
Philippinen | Niederlande | |||
Saudi-Arabien | Norwegen | |||
Singapur | Österreich | |||
Südkorea | Polen | |||
Taiwan | Portugal | |||
Thailand | Russland | |||
Türkei | Schweden | |||
Vereinigte Arabische Emirate | Schweiz | |||
Vietnam | Spanien | |||
Vereinigtes Königreich | ||||
Zypern |