Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
eGate Interlock

eGate Interlock

Google-Übersetzung,

Das Fastlane eGate Interlock wurde für Umgebungen entwickelt, in denen Sicherheit oberste Priorität hat. Es handelt sich um ein optisches Drehkreuz mit zwei Barrieren, das den Zutritt nur einer Person erlaubt und so unbefugtes Folgen, unberechtigten Zugang und Absprachen verhindert – und das alles bei gleichzeitig ruhiger und benutzerfreundlicher Bedienung.

Die Schleuse verfügt über ein hochentwickeltes optisches Detektionssystem, das sicherstellt, dass jeweils nur eine Person Zugang zur Fahrspur erhält. Die beiden Glasschranken arbeiten unabhängig voneinander, bleiben aber stets miteinander verriegelt, sodass immer nur eine Schranke geöffnet ist und der Zugang streng kontrolliert wird.

𝗞𝗲𝘆 𝗳𝗲𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲:

  • Mehrere Betriebsmodi
    Unterstützt verschiedene Konfigurationen mithilfe eines zweistufigen Autorisierungssystems, darunter:
    • Freier Zugang mit Berechtigung innerhalb der Fahrspur. Die Einfahrtschranken öffnen sich automatisch, sobald eine Person die Fahrspur betritt (nur wenn die Ausfahrtschranken geschlossen und verriegelt sind). Zum Öffnen der Ausfahrtschranken ist eine Berechtigung innerhalb der Fahrspur erforderlich, sofern sich nur eine einzige Person in der Fahrspur befindet und die Einfahrtschranken geschlossen und verriegelt sind.
    • Nur Zutrittsberechtigung. Die Zufahrtsschranken öffnen sich bei Vorliegen eines gültigen Ausweises (nur wenn die Ausfahrtsschranken geschlossen und verriegelt sind). Wird nur eine einzige Person in der Fahrspur erfasst, öffnen sich die Ausfahrtsschranken, sobald die Zufahrtsschranken geschlossen und verriegelt sind.
    • Doppelte Autorisierung. Die Einfahrtschranken öffnen sich bei Vorliegen eines autorisierten Ausweises (nur wenn die Ausfahrtschranken geschlossen und verriegelt sind); ein autorisierter Ausweis innerhalb der Fahrspur ist erforderlich, um die Ausfahrtschranken zu öffnen (wenn sich nur ein Benutzer in der Fahrspur befindet und die Einfahrtschranken geschlossen und verriegelt sind).
    • Freie Ausfahrt im Verriegelungsmodus
    • Vollständig bidirektionaler Betrieb


  • Flexible Fahrspurkonfiguration
    • Die Fahrbahn ist standardmäßig mit einer Breite von 660 mm erhältlich, optional ist eine Breite von 914 mm für Rollstuhlfahrer (ohne Unterstützung) verfügbar. Je nach Bedarf können verschiedene Barrierenhöhen bis zu 1,8 m eingesetzt werden, beispielsweise können die Barrieren an der Einfahrt auf Sockelhöhe und die an der Ausfahrt 1,8 m hoch sein.
    • Zusätzliche Fahrspuren werden mithilfe eines Zwischenspur-Podests bereitgestellt.


  • Flexible Integration
    • Kompatibel mit Zutrittskontrollsystemen
    • CCTV-Ereignisauslösung über Alarmausgang
Spezifikation
    • Dimensions: 3208L, 218W, 1062H
    • Barrier height options: 1061mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm.
    • Lane width options: Standard 660mm, DDA 914mm
    • Card readers under the decorative top at the entry and exit, surface mounted reader in the middle of the lane, other options on request.
    • IP connectivity: Yes
    • Supplied with a locking brake as standard

    A&E specifications available on request

Technische Spezifikation
  • ReferenznummereGate-Interlock
  • ProduktfamilieeGates
  • ProduktgruppeeGates
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1061
  • Breite (mm)218
  • Tiefe (mm)3208
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
  • Nettogewicht (kg)142
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34_78
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel full height turnstiles
  • Klassifizierung11 14 13.19
  • Format2014TitelTurnstiles
  • OmniClassNummer23-29 13 23
  • OmniClassTitelAccess Control Turnstiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit