Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fastlane Glassgate 150 Plus
Fastlane Glassgate 150 Plus

    Fastlane Glassgate 150 Plus

    Google-Übersetzung,

    Unter Beibehaltung des ansprechenden Designs der Fastlane-Reihe wurde das Glassgate 150 Plus entwickelt, um eine ästhetische Lösung für die Zugangskontrolle in mehreren Marktsektoren bereitzustellen.

    Das Glassgate 150 Plus verfügt über die neueste elektronische Verarbeitung und ermöglicht Fernsteuerung und Diagnose über einen Standard-Webbrowser. Dieses Modell verfügt über alle bewährten Funktionen der Fastlane-Reihe und bietet jetzt die Option einer 1000 mm breiten Fahrspur für spezielle Anwendungen, bei denen dies erforderlich sein kann.

    Das Glassgate 150 Plus lässt sich nahtlos in Zutrittskontroll-, CCTV- und Gebäudemanagementsysteme integrieren. Durch den Empfang von Informationen von Ihrem Zutrittskontrollsystem weiß das Glassgate 150 Plus, wie viele Personen zugelassen werden müssen und in welche Bewegungsrichtung. Auf jede unerwartete Bewegung reagiert sofort ein akustischer und optischer Alarm und Signale können an Ihr Zutrittskontroll- oder CCTV-System weitergeleitet werden, um zu bestätigen, dass ein Alarmzustand aufgetreten ist.

    Dieses Modell verfügt außerdem über Fastlane Connect Ethernet-Kommunikation für Steuerung, Konfiguration und Diagnose.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfastlane-glassgate-150-plus
    • ProduktfamilieSpeedgates
    • ProduktgruppeFastlane Glassgates and Glasswings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)990
    • Breite (mm)168
    • Tiefe (mm)1234
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)56.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel half height turnstiles
    • Klassifizierung11 14 13.19
    • Format2014TitelTurnstiles
    • OmniClassNummer23-29 13 23
    • OmniClassTitelAccess Control Turnstiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit