Das Fastlane Plus-Produkt war das ursprüngliche optische Drehkreuz mit Schrankenarm und umfasst Premium-Funktionen wie eine einzigartige Sicherheitsfunktion mit selbstrückstellendem Abreißarm und eine intuitive Spurstatusanzeige, um Benutzer durch das System zu führen. Es kann so konfiguriert werden, dass es den erforderlichen Ein- und Ausgangseinstellungen des Gebäudes entspricht, z. B. Karte ein/Karte aus oder Karte ein/freier Ausgang mit automatischem Betrieb der Schrankenarme beim Verlassen.
Bei diesem Modell kann der Benutzer den Betriebsmodus auf normalerweise offen ändern – wobei sich die Arme bei einem unbefugten Eintritt schließen
Versuch - ein einladenderes Aussehen zu geben. Wenn eine größere Sicherheitspräsenz erforderlich ist, können die Einheiten sofort so geändert werden, dass sie im normalerweise geschlossenen Modus arbeiten. Die Barrieren befinden sich in Richtung des Ausgangsendes der Fahrspur, und das Gehäuse ist im Vergleich zum 400MA länger, mit einem zusätzlichen Satz von Strahlen, um eine weitere Erkennung vor den Barrieren zu ermöglichen, um diese normalerweise offene Modusfunktionalität sicher zu ermöglichen.
Das optische Infrarotsystem identifiziert Heckklapper in einem Abstand von nur 5 mm zum berechtigten Fußgänger und erzwingt so eine Ein-Pass-/Ein-Eintritts-Richtlinie.
Das Endplattenprofil ist in runder oder quadratischer Ausführung erhältlich, und das Gehäuse ist aus gebürstetem Edelstahl 304 mit Deep Black Quartz Corian für die verdeckte Montage des Lesegeräts gefertigt. Sonderausführungen und dekorative Top-Optionen sind ebenfalls erhältlich.
Jede Lane verfügt über einen Fastlane Connect-Webserver, um LAN-Funktionalität für Fernsteuerung und Support bereitzustellen
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien | Europa | Ozeanien | Nordamerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Bahrain | Belgien | Australien | Kanada | Ägypten |
Brunei Darussalam | Dänemark | Neuseeland | USA | Marokko |
China | Deutschland | Mauritius | ||
Hongkong | Finnland | Südafrika | ||
Indonesien | Frankreich | |||
Irak | Griechenland | |||
Japan | Guernsey | |||
Jordanien | Irland | |||
Katar | Island | |||
Kuwait | Isle of Man | |||
Libanon | Italien | |||
Macao | Jersey | |||
Malaysia | Luxemburg | |||
Oman | Malta | |||
Pakistan | Monaco | |||
Philippinen | Niederlande | |||
Saudi-Arabien | Norwegen | |||
Singapur | Österreich | |||
Südkorea | Polen | |||
Taiwan | Portugal | |||
Thailand | Russland | |||
Türkei | Schweden | |||
Vereinigte Arabische Emirate | Schweiz | |||
Vietnam | Spanien | |||
Vereinigtes Königreich | ||||
Zypern |