Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fastlane Glassgate 250 Plus
Fastlane Glassgate 250 Plus

    Fastlane Glassgate 250 Plus

    Google-Übersetzung,

    Entwickelt, um eine ästhetische Lösung für die Eingangskontrolle der Firmenrezeption bereitzustellen, mit der Möglichkeit zur Integration in Aufzugsanzeigen und einer breiten Palette von Lesetechnologien.

    Das Glassgate 250 Plus ist mit verschiedenen Glasbarrierehöhen erhältlich, um den Sicherheitsanforderungen des Kunden gerecht zu werden, von der Sockelhöhe bis zu einer Höhe von 1700 mm. Das Glassgate 250 Plus verfügt über die neueste elektronische Verarbeitung und bietet Fernsteuerung, Diagnose und Alarmsignale über einen Standard-Webbrowser.

    Das Glassgate 250 Plus ist außerdem so konzipiert, dass es sich nahtlos in Zutrittskontroll-, CCTV- und Gebäudemanagementsysteme integrieren lässt. Durch den Empfang von Informationen von Ihrem Zutrittskontrollsystem weiß das Glassgate 250 Plus, wie viele Personen zugelassen werden müssen und in welche Bewegungsrichtung. Auf jede unerwartete Bewegung reagiert sofort ein akustischer und optischer Alarm. Signale können an Ihr Zutrittskontroll- oder CCTV-System weitergeleitet werden, um zu bestätigen, dass ein Alarmzustand aufgetreten ist. Das Glassgate 250 Plus verfügt jetzt über Fastlane Connect Ethernet-Kommunikation für Steuerung, Konfiguration und Diagnose.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfastlane-glassgate-250-plus
    • ProduktfamilieSpeedgates
    • ProduktgruppeFastlane Glassgates and Glasswings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1016
    • Breite (mm)188
    • Tiefe (mm)1248
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)79.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel half height turnstiles
    • Klassifizierung11 14 13.19
    • Format2014TitelTurnstiles
    • OmniClassNummer23-29 13 23
    • OmniClassTitelAccess Control Turnstiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit