Ursprünglich mit Blick auf Freizeiteinrichtungen entwickelt, bietet das Glassgate 155 eine breitere Fahrspur von bis zu 1200 mm, die Sportrollstühle aufnehmen kann, was es zu einer umfassenderen Lösung für die Zugangskontrolle macht, da alle Benutzer über denselben Punkt ein- und aussteigen können. Die breitere Sockelbreite macht dieses Modell auch zum bevorzugten Modell für die Integration von Aufzugsdisponenten.
Das Fastlane Glassgate 155 bietet doppelt schwenkbare Glasbarrieren in Sockelhöhe und verfügt über 56 verdeckte optische Strahlen, die ein schlankeres, ästhetisch ansprechendes Aussehen ermöglichen und gleichzeitig den Verkehrsfluss durch Maximierung des Durchsatzes intelligent steuern.
Mit unübertroffener Genauigkeit verarbeitet das Glassgate 155 bis zu 1 Fußgänger pro Sekunde. Die Barrieren sind so konzipiert, dass sie sich schnell und sicher hinter den Benutzern schließen, Heckklapper in einem Abstand von nur 5 mm zum autorisierten Fußgänger erkennen und eine One Pass/One Entry-Richtlinie durchsetzen. Die optionale Feststellbremse verhindert, dass sich Unbefugte Zutritt verschaffen, indem sie die geschlossenen Schranken durchstoßen.
Das Endplattenprofil ist mit runden oder quadratischen Optionen erhältlich, und das Gehäuse ist standardmäßig aus gebürstetem Edelstahl 304 mit Deep Black Quartz Corian für die verdeckte Montage des Lesegeräts gefertigt. Sonderausführungen und dekorative Top-Optionen sind ebenfalls erhältlich.
Jede Lane verfügt über einen Fastlane Connect-Webserver, um LAN-Funktionalität für Fernsteuerung und Support bereitzustellen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien | Europa | Ozeanien | Nordamerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Bahrain | Belgien | Australien | Kanada | Ägypten |
Brunei Darussalam | Dänemark | Neuseeland | USA | Marokko |
China | Deutschland | Mauritius | ||
Hongkong | Finnland | Südafrika | ||
Indonesien | Frankreich | |||
Irak | Griechenland | |||
Japan | Guernsey | |||
Jordanien | Irland | |||
Katar | Island | |||
Kuwait | Isle of Man | |||
Libanon | Italien | |||
Macao | Jersey | |||
Malaysia | Luxemburg | |||
Oman | Malta | |||
Pakistan | Monaco | |||
Philippinen | Niederlande | |||
Saudi-Arabien | Norwegen | |||
Singapur | Österreich | |||
Südkorea | Polen | |||
Taiwan | Portugal | |||
Thailand | Russland | |||
Türkei | Schweden | |||
Vereinigte Arabische Emirate | Schweiz | |||
Vietnam | Spanien | |||
Vereinigtes Königreich | ||||
Zypern |