Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fastlane Glassgate 150 LX

Fastlane Glassgate 150 LX

Google-Übersetzung,

Die Fastlane Glassgate 150 LX ist eine Weiterentwicklung der ursprünglichen Glassgate 150 und vereint kompakte Abmessungen mit einem innovativen Design. Sie bietet verbesserte Funktionalität, darunter eine höhere Auflösekraft der Schranke und ein überlegenes optisches System zur Erkennung unbefugter Nutzer.

Das Modell Fastlane Glassgate 150 LX verfügt über zwei Glasschwenkschranken, die entweder für eine Standardfahrbahnbreite von 660 mm oder eine breitere Breite von 914 mm erhältlich sind, um barrierefreien Zugang gemäß den DDA- bzw. ADA-Vorschriften zu gewährleisten. Die Schranken haben eine Sockelhöhe von 868 mm.

Das mit modernsten 3D-CAD-Verfahren erstellte Gehäuse des GG150LX zeichnet sich durch ein einzigartiges, patentiertes Design aus. Es ist in gebürstetem Edelstahl gehalten und verfügt über eine stimmungsvolle Glasbeleuchtung der Gehäusescheibe sowie ein elegantes Display am Ende der Fahrspur – für eine moderne und ansprechende Optik. Die dekorative Oberseite beinhaltet eine verdeckte Montage für den Näherungssensor, wie sie auch bei anderen Fastlane-Modellen üblich ist.

Die nachrüstbare GG150LX ermöglicht unseren geschätzten Partnern mit bestehenden GG150-Systemen nahtlose Upgrades. Sie ist hinsichtlich der Befestigungspunkte und der Kabeleinführung kompatibel und bietet somit ein fortschrittliches Produkt, das die vorhandenen Kabel, die Stromversorgung und die Befestigungselemente nutzt.

Jede Fahrspur verfügt über einen Fastlane Connect Webserver, der LAN-Funktionalität für Fernsteuerung und Support bietet.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerglassgate-150-LX
  • ProduktfamilieSpeedgates
  • ProduktgruppeFastlane Glassgates and Glasswings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)992
  • Breite (mm)160
  • Tiefe (mm)1234
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
  • Nettogewicht (kg)63
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel half height turnstiles
  • Klassifizierung11 14 13.19
  • Format2014TitelTurnstiles
  • OmniClassNummer23-29 13 23
  • OmniClassTitelAccess Control Turnstiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit