Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fastlane Glassgate 400 Plus

Fastlane Glassgate 400 Plus

Google-Übersetzung,

Das Glassgate 400 Plus ist eine erweiterte Version des Glassgate 400, die sich besonders für Hochsicherheitsanwendungen eignet. Der längere Sockel verwendet eine hochauflösende Infrarot-Matrix mit 36 Strahlen, um die klassenbeste Erkennung von Personen und Objekten zu gewährleisten, und kann sogar versuchten doppelten Eintritt nebeneinander erkennen.

Bahnbreiten von bis zu 1200 mm sind realisierbar und trotz seines robusten Gehäuses behält das Glassgate 400 Plus seine Ästhetik bei
stilvolles Edelstahlgehäuse, das ein offenes Gefühl vermittelt.

Wie bei anderen Fastlane Speedgates verarbeitet das Glassgate 400 Plus bis zu 1 Fußgänger pro Sekunde, wobei die Barrieren so konzipiert sind, dass sie sich schnell und sicher hinter Benutzern schließen, um auffahrende Personen abzuschrecken. Das fortschrittliche optische System mit einer Seitenklappen-Erkennungsoption für Fahrspurbreiten von 1,1 m und 1,2 m erkennt auffahrende Personen in einem Abstand von nur 5 mm zum berechtigten Fußgänger und setzt so eine Richtlinie für einen Durchgang/einen Zugang durch.

Dieses Modell ist in vier verschiedenen Barrierenhöhen bis zu einer Höhe von 1,8 m und vier verschiedenen Spurbreitenoptionen bis zu 1,2 m erhältlich. Die Glasbarrieren bieten eine klare Abschreckung, während eine optionale Feststellbremse sicherstellt, dass sie nicht aufgeschoben werden können, wenn sie in einem sind. geschlossener Modus.

Das Endplattenprofil ist mit elliptischen oder quadratischen Optionen erhältlich, und das Gehäuse ist aus gebürstetem Edelstahl 304 mit Deep Black Quartz Corian für die verdeckte Montage des Lesegeräts gefertigt. Sonderausführungen und dekorative Verdeckoptionen sind ebenfalls erhältlich, und jede Spur verfügt über einen Fastlane Connect-Webserver, um LAN-Funktionalität für Fernsteuerung und Support bereitzustellen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerglassgate-400-plus
  • ProduktfamilieSpeedgates
  • ProduktgruppeFastlane Glassgates and Glasswings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1062
  • Breite (mm)218
  • Tiefe (mm)1708
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
  • Nettogewicht (kg)137.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameGate barrier systems
  • UNSPSCCode46161510
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
  • Klassifizierung11 14 13.19
  • Format2014TitelTurnstiles
  • OmniClassNummer23-29 13 23
  • OmniClassTitelAccess Control Turnstiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit