Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fastlane Glasswing Wide

Fastlane Glasswing Wide

Google-Übersetzung,

Als beliebtes Produkt für Kunden, die ein mittleres Sicherheitsniveau benötigen, bietet der Fastlane Glasswing einen attraktiven Eingang
Steuerungslösung, die einen hohen Personendurchsatz ermöglicht.

Wie bei allen Fastlane-Produkten verwendet der Glasswing unsere hochmoderne optische Technologie und die Glasbarrieren schließen schnell hinter sich
jeden autorisierten Benutzer, um jegliche Tailgaters zu verhindern. Aber im Gegensatz zu den anderen Drehkreuzen im Speedgate-Sortiment sind die Glasbarrieren des
Glasswing-Einzug in den Sockel.

Mit seinem ästhetisch ansprechenden, eleganten Design bietet der Glasswing zuverlässig einen sicheren Zugang zu einem Gebäude, indem er mithilfe von Mehrstrahl-Infrarotmetriken den Durchgang von Benutzern erkennt und die einziehbaren Glasbarrieren entsprechend aktiviert. Die Barrieren sind in der Mitte des Sockels positioniert, um eine echte bidirektionale Steuerung und einen automatischen freien Ausgang zu ermöglichen, falls gewünscht. Kompakte, Standard- und breite Varianten sind für eine breite Palette von Spurbreitenoptionen erhältlich.

Das Endplattenprofil ist mit elliptischen oder quadratischen Optionen erhältlich, und das Gehäuse ist als Standardmodell aus gebürstetem Edelstahl 304 mit einer dekorativen Oberseite aus weißem Glas gefertigt. Sonderausführungen und dekorative Top-Optionen sind verfügbar.

Jede Lane verfügt über einen Fastlane Connect-Webserver, um LAN-Funktionalität für Fernsteuerung und Support bereitzustellen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerglasswing-wide
  • ProduktfamilieSpeedgates
  • ProduktgruppeFastlane Glassgates and Glasswings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)960
  • Breite (mm)452
  • Tiefe (mm)1500
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
  • Nettogewicht (kg)120
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameGate barrier systems
  • UNSPSCCode46161510
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
  • Klassifizierung11 14 13.19
  • Format2014TitelTurnstiles
  • OmniClassNummer23-29 13 23
  • OmniClassTitelAccess Control Turnstiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit