Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fastlane Plus 400MA

Fastlane Plus 400MA

Google-Übersetzung,

Dieses elegante Schrankenarm-Drehkreuz ist unser Spitzenprodukt der Fastlane Plus-Reihe und verfügt über eine intuitive Spurstatusanzeige zur Orientierung
Benutzer durch das System, das so konfiguriert werden kann, dass es den erforderlichen Ein- und Ausgangseinstellungen für ein bestimmtes Gebäude entspricht, z.

Die zentral angeordneten Sperrarme des 400MA verfügen über eine selbstrückstellende Abreißfunktion, um im Notfall einen sicheren Ausstieg zu gewährleisten.
und das Waschtischplattensystem bietet maximale ästhetische Flexibilität.

Das 400MA ist ein Mittelarm-Drehkreuz mit Sperren in der Mitte der Fahrspur für optimalen bidirektionalen Betrieb. Das optische Infrarotsystem identifiziert Heckklapper in einem Abstand von nur 5 mm zum berechtigten Fußgänger und erzwingt so eine Ein-Pass-/Ein-Eintritts-Richtlinie.

Das Endwandprofil ist in runder oder quadratischer Ausführung erhältlich. Das Gehäuse ist aus gebürstetem Edelstahl 304 mit Deep Black Quartz Corian für die verdeckte Montage des Lesegeräts gefertigt. Sonderausführungen und dekorative Top-Optionen sind verfügbar.

Jede Lane verfügt über einen Fastlane Connect-Webserver, um LAN-Funktionalität für Fernsteuerung und Support bereitzustellen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerplus-400ma
  • ProduktfamilieFastlane Plus
  • ProduktgruppeBarrier Arm Turnstiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)965
  • Breite (mm)160
  • Tiefe (mm)973
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
  • Nettogewicht (kg)53
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameGate barrier systems
  • UNSPSCCode46161510
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
  • Klassifizierung11 14 13.19
  • Format2014TitelTurnstiles
  • OmniClassNummer23-29 13 23
  • OmniClassTitelAccess Control Turnstiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit