Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Front Light pendant ø140mm-P098
Front Light pendant ø140mm-P098
    iGuzzini

    Front Light pendant ø140mm-P098

    Google-Übersetzung,
    Pendelleuchte mit Dreiphasenadapter für Stromschienen, aus Aluminium-Druckguss und thermoplastischem Material. Das Pendelsystem besteht aus Stahlseilen L=2000, die ein einfaches mechanisches Verankerungssystem bieten. Die gedrehte und gekippte Leuchte lässt sich für eine effiziente Lichtausrichtung (auch bei Wartungsarbeiten) mechanisch arretieren. Leuchte für ertragreiche LED-Lampe in COB-Technologie mit monochromer Emission in einem warmweißen Farbton (3000K). Flood-Optik. Ausgestattet mit elektronischem Vorschaltgerät. Ausgestattet mit einem Zubehörhaltering zur Aufnahme eines flachen Zubehörs. Es kann auch eine externe Komponente angebracht werden, wie z. B. Richtungsklappen mit 360°-Drehung.
    Spezifikation
    • LED Adjustability: directional Colours: 01 White/04 Black/74 Grey / Black
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerP098
    • ProduktfamilieIndoor
    • ProduktgruppeFront Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-16
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)140
    • Tiefe (mm)296
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)2.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit