Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
iE1 Electron Series Tankless Heat Pump Water Heater

iE1 Electron Series Tankless Heat Pump Water Heater

Google-Übersetzung,

DER WELTWEIT ERSTE TANKLOSE WARMWASSERBEREITER MIT WÄRMEPUMPE

Intellihot bietet das beste elektrische Warmwasserbereitungssystem, das gesund und nachhaltig ist. Redundanz und Konnektivität unterstützen unternehmenskritische Warmwasseranforderungen.

Unsere Electron-Serie ist der branchenweit erste elektrische Durchlauferhitzer mit Wärmepumpe für den gewerblichen Einsatz, der mit Strom betrieben wird und Wasser mit der in einer thermischen Batterie gespeicherten Energie erwärmt. Es erzeugt sauberes, gesundes und effizientes Warmwasser ohne Speicherung und bietet gleichzeitig höchste Zuverlässigkeit.

iE1 ist vollelektrisch und verwendet ein CO 2 -basiertes Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial (GWP) von 1.

Spezifikation
  • iE1 Key Features:

    • No storage, tankless, heats on-demand
    • Uses CO2, GWP of 1
    • Suitable for high-pressure multistory buildings
    • Handles tough hard water scale
    • Produces water up to 170°F
    • Cellular connectivity with 24/7 factory monitoring
    • Automatic software update over the air
    • Grid enabled (CTA-2045)
    • Wirelessly cascade over Bluetooth up to 4 units
    • Can be installed indoors or outdoors
    • Compact and lightweight
Technische Spezifikation
  • Referenznummerie1-electron-series-tankless-heat-pump-water-heater
  • Produktfamiliei Series
  • ProduktgruppeElectron
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • ETIM-CodeEC000392
  • ETIM-NameInstantaneous water heater
  • UNSPSCNameCommercial water heaters
  • UNSPSCCode40101826
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-31 29 11
  • OmniClassTitelInstantaneous Hot Water Heaters
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika