Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CTB 72 DOOR CLOSER
CTB 72 DOOR CLOSER
CTB 72 DOOR CLOSER
CTB 72 DOOR CLOSER
CTB 72 DOOR CLOSER

    CTB 72 DOOR CLOSER

    Google-Übersetzung,
    Der Türschließer CTB 72 von Inther ist für Standard- und Funktüren bis 100 kg geeignet und hat einen maximalen Öffnungswinkel von 180° bis 125°. Er ist mit oder ohne Feststellfunktion sowie mit Endanschlag- und Schließgeschwindigkeitseinstellung erhältlich. Dieser Türschließer verfügt über einen Zahnstangenantrieb und ist für Türflügelbreiten bis 1250 mm geeignet. Er entspricht den Spezifikationen der Norm UNE EN 1154 für Türschließer mit automatischer Schließung. Der CTB 72 ist ein sehr einfach zu montierender Türschließer für die Aufputzmontage an Standardtüren auf der Öffnungsseite. Er ist in vier verschiedenen Ausführungen erhältlich: Silber, Messing satiniert, Weiß und Schwarz.
    Spezifikation
    • Hydraulic surface-mounted door closer for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 100 kg and 1250 mm width, with a maximum opening angle of 180°–125°. It features a rack-and-pinion mechanism and a thermo-constant valve, ensuring reliable and consistent performance under temperature variations.The closer provides adjustable closing force EN 2–5, with independent regulation of closing speed (180°–15°) and latching action (15°–0°). Available with or without hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154 and EN 1634-1 standards for controlled door closing devices and fire door applications. Designed for easy surface mounting on the door leaf, on the opening side. Available finishes: Silver, Gold, White, and Black.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCtb-72-door-closer
    • ProduktfamilieDOOR-CLOSERS
    • ProduktgruppeDOOR CLOSERS-CTB
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör